Arretierbolzen mit Zustandssensor, kabelgebunden / Stahl, Edelstahl / Form B (03090)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03090-20-021051
03090-20-022061
03090-20-023081
03090-20-024101
03090-20-024121
03090-20-121051
03090-20-122061
03090-20-123081
03090-20-124101
03090-20-124121
03090-20-21051
03090-20-22061
03090-20-23081
03090-20-24101
03090-20-24121
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

115.95 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl5gehärtet15M10x1251.351177151317125

117.59 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl6gehärtet26M12x1.5251.856208171419146

122.53 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8gehärtet38M16x1.5332.37426102319243515

125.81 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10gehärtet410M20x1.5332.88028122522303415

129.11 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12gehärtet412M20x1.5332.88428142522303915

115.95 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl5ungehärtet15M10x1251.351177151317125

117.59 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl6ungehärtet26M12x1.5251.856208171419146

122.53 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8ungehärtet38M16x1.5332.37426102319243515

125.81 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10ungehärtet410M20x1.5332.88028122522303415

129.11 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12ungehärtet412M20x1.5332.88428142522303915

111.02 €

1 4 Arbeitstage Stahl5gehärtet15M10x1251.351177151317125

112.65 €

1 4 Arbeitstage Stahl6gehärtet26M12x1.5251.856208171419146

114.31 €

1 4 Arbeitstage Stahl8gehärtet38M16x1.5332.37426102319243515

119.25 €

1 4 Arbeitstage Stahl10gehärtet410M20x1.5332.88028122522303415

122.53 €

1 4 Arbeitstage Stahl12gehärtet412M20x1.5332.88428142522303915

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form B
Form-Typ ohne Rastnut, mit Kontermutter Kontermutter mit Kontermutter Anschlussart PVC-Kabel
D3(mm) 2.4 P=Kabellänge(mm) 2000

Technischer Support