Arretierbolzen mit Zustandssensor, kabelgebunden / Stahl, Edelstahl / Form D (03090)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03090-20-041051
03090-20-042061
03090-20-043081
03090-20-044101
03090-20-044121
03090-20-141051
03090-20-142061
03090-20-143081
03090-20-144101
03090-20-144121
03090-20-41051
03090-20-42061
03090-20-43081
03090-20-44101
03090-20-44121
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

118.40 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl5gehärtet15M10x1251.351177151317125

120.06 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl6gehärtet26M12x1.5251.856208171419146

124.99 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8gehärtet38M16x1.5332.37426102319243515

128.27 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10gehärtet410M20x1.5332.88028122522303415

131.56 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12gehärtet412M20x1.5332.88428142522303915

118.40 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl5ungehärtet15M10x1251.351177151317125

120.06 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl6ungehärtet26M12x1.5251.856208171419146

124.99 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8ungehärtet38M16x1.5332.37426102319243515

128.27 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10ungehärtet410M20x1.5332.88028122522303415

131.56 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12ungehärtet412M20x1.5332.88428142522303915

113.46 €

1 4 Arbeitstage Stahl5gehärtet15M10x1251.351177151317125

115.12 €

1 4 Arbeitstage Stahl6gehärtet26M12x1.5251.856208171419146

116.76 €

1 4 Arbeitstage Stahl8gehärtet38M16x1.5332.37426102319243515

121.70 €

1 4 Arbeitstage Stahl10gehärtet410M20x1.5332.88028122522303415

124.99 €

1 4 Arbeitstage Stahl12gehärtet412M20x1.5332.88428142522303915

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form D
Form-Typ mit Rastnut, mit Kontermutter Kontermutter mit Kontermutter Anschlussart PVC-Kabel
D3(mm) 2.4 P=Kabellänge(mm) 2000

Technischer Support