Arretierbolzen (03091) (Teilenummern - CAD Download)

Arretierbolzen (03091)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03091-1104
03091-1206
03091-1308
03091-1410
03091-1905
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
Größe A
(mm)
D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

6.79 €

1 4 Arbeitstage 9.51164M62.30.741.520321761.6103

7.76 €

1 4 Arbeitstage 14223.56M103.51.16533.551301010164

8.93 €

1 4 Arbeitstage 193318M124.71.37331.854281213224

12.41 €

1 4 Arbeitstage 2543310M164.71.6102.550.577.544.51642234

7.05 €

1 4 Arbeitstage 129195M830.95427422484.513.53.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Stahl Festigkeitsklasse 5.8 Oberfläche Grundkörper ungehärtet
Farbe Grundkörper blau-passiviert

Technischer Support