Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Stahlschlüssel Grundkörper | Festigkeitsklasse | Oberfläche Grundkörper | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW1 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 4 | 1.4034 | - | gehärtet | 0 | 4 | M8x1 | M3 | 1 | 32 | 15 | 6 | 7 | 13 | 10 | 12 | 6 | ||
14.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 5 | 1.4034 | - | gehärtet | 1 | 5 | M10x1 | M4 | 1.3 | 37 | 17 | 7 | 8 | 15 | 13 | 12 | 5 | ||
17.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6 | 1.4034 | - | gehärtet | 2 | 6 | M12x1.5 | M6 | 1.8 | 42 | 20 | 8 | 8 | 17 | 14 | 14 | 6 | ||
23.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8 | 1.4034 | - | gehärtet | 3 | 8 | M16x1.5 | M8 | 2.3 | 56 | 26 | 10 | 12 | 23 | 19 | 35 | 15 | ||
36.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10 | 1.4034 | - | gehärtet | 4 | 10 | M20x1.5 | M8 | 2.8 | 62 | 28 | 12 | 12 | 25 | 22 | 34 | 15 | ||
40.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 12 | 1.4034 | - | gehärtet | 4 | 12 | M20x1.5 | M8 | 2.8 | 66 | 28 | 14 | 12 | 25 | 22 | 39 | 15 | ||
61.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 16 | 1.4034 | - | gehärtet | 5 | 16 | M24x2 | M10 | 3.2 | 80 | 32 | 18 | 14 | 28 | 27 | 46 | 20 | ||
16.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 3.5 | 1.4034 | - | gehärtet | 9 | 3 | M6x0.75 | M2 | 0.8 | 24 | 12 | 5 | 3.5 | 10 | 8 | 10 | 4.5 | ||
9.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 4 | - | 5.8 | gehärtet | 0 | 4 | M8x1 | M3 | 1 | 32 | 15 | 6 | 7 | 13 | 10 | 12 | 6 | ||
14.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 4 | 1.4305 | - | ungehärtet | 0 | 4 | M8x1 | M3 | 1 | 32 | 15 | 6 | 7 | 13 | 10 | 12 | 6 | ||
8.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 5 | - | 5.8 | gehärtet | 1 | 5 | M10x1 | M4 | 1.3 | 37 | 17 | 7 | 8 | 15 | 13 | 12 | 5 | ||
14.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 5 | 1.4305 | - | ungehärtet | 1 | 5 | M10x1 | M4 | 1.3 | 37 | 17 | 7 | 8 | 15 | 13 | 12 | 5 | ||
16.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6 | 1.4305 | - | ungehärtet | 2 | 6 | M12x1.5 | M6 | 1.8 | 42 | 20 | 8 | 8 | 17 | 14 | 14 | 6 | ||
22.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8 | 1.4305 | - | ungehärtet | 3 | 8 | M16x1.5 | M8 | 2.3 | 56 | 26 | 10 | 12 | 23 | 19 | 35 | 15 | ||
35.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10 | 1.4305 | - | ungehärtet | 4 | 10 | M20x1.5 | M8 | 2.8 | 62 | 28 | 12 | 12 | 25 | 22 | 34 | 15 | ||
38.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 12 | 1.4305 | - | ungehärtet | 4 | 12 | M20x1.5 | M8 | 2.8 | 66 | 28 | 14 | 12 | 25 | 22 | 39 | 15 | ||
58.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 16 | 1.4305 | - | ungehärtet | 5 | 16 | M24x2 | M10 | 3.2 | 80 | 32 | 18 | 14 | 28 | 27 | 46 | 20 | ||
15.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 3.5 | 1.4305 | - | ungehärtet | 9 | 3 | M6x0.75 | M2 | 0.8 | 24 | 12 | 5 | 3.5 | 10 | 8 | 10 | 4.5 | ||
9.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 6 | - | 5.8 | gehärtet | 2 | 6 | M12x1.5 | M6 | 1.8 | 42 | 20 | 8 | 8 | 17 | 14 | 14 | 6 | ||
12.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 8 | - | 5.8 | gehärtet | 3 | 8 | M16x1.5 | M8 | 2.3 | 56 | 26 | 10 | 12 | 23 | 19 | 35 | 15 | ||
18.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 10 | - | 5.8 | gehärtet | 4 | 10 | M20x1.5 | M8 | 2.8 | 62 | 28 | 12 | 12 | 25 | 22 | 34 | 15 | ||
20.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 12 | - | 5.8 | gehärtet | 4 | 12 | M20x1.5 | M8 | 2.8 | 66 | 28 | 14 | 12 | 25 | 22 | 39 | 15 | ||
28.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 16 | - | 5.8 | gehärtet | 5 | 16 | M24x2 | M10 | 3.2 | 80 | 32 | 18 | 14 | 28 | 27 | 46 | 20 | ||
9.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 3.5 | - | 5.8 | gehärtet | 9 | 3 | M6x0.75 | M2 | 0.8 | 24 | 12 | 5 | 3.5 | 10 | 8 | 10 | 4.5 |
Loading...
Form | E |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Hub S(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper
Festigkeitsklasse
Oberfläche Grundkörper
Größe
D=Bolzendurchmesser(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
SW1(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften