Arretierbolzen / Stahl, Edelstahl / Form F (03092)

Arretierbolzen / Stahl, Edelstahl / Form F (03092)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03092-02004
03092-02105
03092-02206
03092-02308
03092-02410
03092-02412
03092-02516
03092-02903
03092-12004
03092-12105
03092-12206
03092-12308
03092-12410
03092-12412
03092-12516
03092-12903
03092-2004
03092-2105
03092-2206
03092-2308
03092-2410
03092-2412
03092-2516
03092-2903
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

16.59 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl41.4034-gehärtet04M8x1M31321567131013126

15.84 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4034-gehärtet15M10x1M41.3371778151317125

18.70 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4034-gehärtet26M12x1.5M61.8422088171419146

25.09 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4034-gehärtet38M16x1.5M82.3562610122319243515

37.62 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4034-gehärtet410M20x1.5M82.8622812122522303415

41.37 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl121.4034-gehärtet412M20x1.5M82.8662814122522303915

62.68 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl161.4034-gehärtet516M24x2M103.2803218142827364620

17.44 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl3.51.4034-gehärtet93M6x0.75M20.8241253.510810104.5

15.81 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl41.4305-ungehärtet04M8x1M31321567131013126

15.06 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4305-ungehärtet15M10x1M41.3371778151317125

17.76 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4305-ungehärtet26M12x1.5M61.8422088171419146

23.85 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4305-ungehärtet38M16x1.5M82.3562610122319243515

35.87 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4305-ungehärtet410M20x1.5M82.8622812122522303415

39.47 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl121.4305-ungehärtet412M20x1.5M82.8662814122522303915

59.80 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl161.4305-ungehärtet516M24x2M103.2803218142827364620

16.59 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl3.51.4305-ungehärtet93M6x0.75M20.8241253.510810104.5

9.49 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-5.8gehärtet04M8x1M31321567131013126

9.07 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-5.8gehärtet15M10x1M41.3371778151317125

10.07 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8gehärtet26M12x1.5M61.8422088171419146

13.19 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-5.8gehärtet38M16x1.5M82.3562610122319243515

18.53 €

1 4 Arbeitstage Stahl10-5.8gehärtet410M20x1.5M82.8622812122522303415

20.40 €

1 4 Arbeitstage Stahl12-5.8gehärtet412M20x1.5M82.8662814122522303915

28.97 €

1 4 Arbeitstage Stahl16-5.8gehärtet516M24x2M103.2803218142827364620

9.96 €

1 4 Arbeitstage Stahl3.5-5.8gehärtet93M6x0.75M20.8241253.510810104.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form F

Technischer Support