Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Edelstahl-Zugring (03092)

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Edelstahl-Zugring (03092)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Schlüsselring als Betätigungsweise des Arretierbolzens

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03092-03004
03092-03105
03092-03206
03092-03308
03092-03410
03092-13004
03092-13105
03092-13206
03092-13308
03092-13410
03092-3004
03092-3105
03092-3206
03092-3308
03092-3410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Gewinde
(mm)
Hub S
(mm)
Länge L
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D4
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
SW1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

10.71 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8x14401.4034-gehärtet041511561310126

10.20 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10x15521.4034-gehärtet15231.31771513125

12.06 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12x1.56571.4034-gehärtet26231.82081714146

15.99 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl16x1.58721.4034-gehärtet38282.3261023193515

27.30 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl20x1.510781.4034-gehärtet410282.8281225223415

10.71 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8x14401.4305-ungehärtet041511561310126

10.20 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10x15521.4305-ungehärtet15231.31771513125

12.06 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12x1.56571.4305-ungehärtet26231.82081714146

15.99 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl16x1.58721.4305-ungehärtet38282.3261023193515

27.30 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl20x1.510781.4305-ungehärtet410282.8281225223415

6.58 €

1 4 Arbeitstage Stahl8x1440-5.8gehärtet041511561310126

6.25 €

1 4 Arbeitstage Stahl10x1552-5.8gehärtet15231.31771513125

6.96 €

1 4 Arbeitstage Stahl12x1.5657-5.8gehärtet26231.82081714146

8.96 €

1 4 Arbeitstage Stahl16x1.5872-5.8gehärtet38282.3261023193515

12.99 €

1 4 Arbeitstage Stahl20x1.51078-5.8gehärtet410282.8281225223415

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Mit Ring Form R

Technischer Support