Arretierbolzen mit Schlüsselring / Stahl, Edelstahl / Form S (03092)

Arretierbolzen mit Schlüsselring / Stahl, Edelstahl / Form S (03092)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Schlüsselring als Betätigungsweise des Arretierbolzens

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03092-04004
03092-04105
03092-04206
03092-04308
03092-04410
03092-14004
03092-14105
03092-14206
03092-14308
03092-14410
03092-4004
03092-4105
03092-4206
03092-4308
03092-4410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D4
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

11.45 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl41.4034-gehärtet04M8x115140156131013126

10.90 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4034-gehärtet15M10x1231.352177151317125

12.83 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4034-gehärtet26M12x1.5231.857208171419146

17.14 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4034-gehärtet38M16x1.5282.37226102319243515

28.28 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4034-gehärtet410M20x1.5282.87828122522303415

11.45 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl41.4305-ungehärtet04M8x115140156131013126

10.90 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4305-ungehärtet15M10x1231.352177151317125

12.83 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4305-ungehärtet26M12x1.5231.857208171419146

17.14 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4305-ungehärtet38M16x1.5282.37226102319243515

28.28 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4305-ungehärtet410M20x1.5282.87828122522303415

6.71 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-5.8gehärtet04M8x115140156131013126

6.36 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-5.8gehärtet15M10x1231.352177151317125

7.08 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8gehärtet26M12x1.5231.857208171419146

9.26 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-5.8gehärtet38M16x1.5282.37226102319243515

13.29 €

1 4 Arbeitstage Stahl10-5.8gehärtet410M20x1.5282.87828122522303415

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form S

Technischer Support