Arretierbolzen ohne Bund / Form H (03093)

Arretierbolzen ohne Bund / Form H (03093)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03093-02004
03093-02105
03093-02206
03093-02308
03093-02410
03093-02412
03093-02516
03093-02903
03093-12004
03093-12105
03093-12206
03093-12308
03093-12410
03093-12412
03093-12516
03093-12903
03093-2004
03093-2105
03093-2206
03093-2308
03093-2410
03093-2412
03093-2516
03093-2903
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Bestellnummer Einschraubscheibe Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

13.12 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl41.4034-gehärtet04M8x1181.338.52113.51303094-90126

12.52 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4034-gehärtet15M10x1211.343.52414.51703094-91125

14.16 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4034-gehärtet26M12x1.5251.851.72817.71903094-92146

16.81 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4034-gehärtet38M16x1.5332.36836242403094-933515

24.59 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4034-gehärtet410M20x1.5332.87440243003094-943415

27.02 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl121.4034-gehärtet412M20x1.5332.87842243003094-943915

30.69 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl161.4034-gehärtet516M24x2403.29650303603094-954620

13.77 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl3.51.4034-gehärtet93M6x0.75140.831.517111003094-99104.5

13.12 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl41.4305-ungehärtet04M8x1181.338.52113.51303094-90126

12.52 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4305-ungehärtet15M10x1211.343.52414.51703094-91125

14.16 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4305-ungehärtet26M12x1.5251.851.72817.71903094-92146

16.81 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4305-ungehärtet38M16x1.5332.36836242403094-933515

24.59 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4305-ungehärtet410M20x1.5332.87440243003094-943415

27.02 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl121.4305-ungehärtet412M20x1.5332.87842243003094-943915

30.69 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl161.4305-ungehärtet516M24x2403.29650303603094-954620

13.77 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl3.51.4305-ungehärtet93M6x0.75140.831.517111003094-99104.5

7.12 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-5.8gehärtet04M8x1181.338.52113.51303094-90126

6.79 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-5.8gehärtet15M10x1211.343.52414.51703094-91125

7.31 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8gehärtet26M12x1.5251.851.72817.71903094-92146

8.90 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-5.8gehärtet38M16x1.5332.36836242403094-933515

13.23 €

1 4 Arbeitstage Stahl10-5.8gehärtet410M20x1.5332.87440243003094-943415

14.52 €

1 4 Arbeitstage Stahl12-5.8gehärtet412M20x1.5332.87842243003094-943915

16.52 €

1 4 Arbeitstage Stahl16-5.8gehärtet516M24x2403.29650303603094-954620

7.49 €

1 4 Arbeitstage Stahl3.5-5.8gehärtet93M6x0.75140.831.517111003094-99104.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form H

Technischer Support