Arretierbolzen ohne Bund mit verlängertem Arretierstift / Form G (03093)

Arretierbolzen ohne Bund mit verlängertem Arretierstift / Form G (03093)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03093-201004
03093-201105
03093-201206
03093-201308
03093-201410
03093-201412
03093-201516
03093-201903
03093-21004
03093-211004
03093-21105
03093-211105
03093-211206
03093-211308
03093-211410
03093-211412
03093-211516
03093-211903
03093-21206
03093-21308
03093-21410
03093-21412
03093-21516
03093-21903
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Bestellnummer Einschraubscheibe Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

12.90 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4034-gehärtet04M8x118140.52113.503094-90156

12.31 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4034-gehärtet15M10x1211.346.52414.503094-91165

13.68 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl91.4034-gehärtet26M12x1.5251.854.72817.703094-92186

16.23 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl121.4034-gehärtet38M16x1.5332.372362403094-934515

24.48 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl151.4034-gehärtet410M20x1.5332.879402403094-944315

26.95 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl181.4034-gehärtet412M20x1.5332.884422403094-945115

30.62 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl241.4034-gehärtet516M24x2403.2104503003094-956020

13.54 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4034-gehärtet93M6x0.75140.833171103094-99124.5

7.63 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8gehärtet04M8x118140.52113.503094-90156

12.90 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4305-ungehärtet04M8x118140.52113.503094-90156

7.23 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-5.8gehärtet15M10x1211.346.52414.503094-91165

12.31 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4305-ungehärtet15M10x1211.346.52414.503094-91165

13.68 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl91.4305-ungehärtet26M12x1.5251.854.72817.703094-92186

16.23 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl121.4305-ungehärtet38M16x1.5332.372362403094-934515

24.48 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl151.4305-ungehärtet410M20x1.5332.879402403094-944315

26.95 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl181.4305-ungehärtet412M20x1.5332.884422403094-945115

30.62 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl241.4305-ungehärtet516M24x2403.2104503003094-956020

13.54 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4305-ungehärtet93M6x0.75140.833171103094-99124.5

7.82 €

1 4 Arbeitstage Stahl9-5.8gehärtet26M12x1.5251.854.72817.703094-92186

9.12 €

1 4 Arbeitstage Stahl12-5.8gehärtet38M16x1.5332.372362403094-934515

13.55 €

1 4 Arbeitstage Stahl15-5.8gehärtet410M20x1.5332.879402403094-944315

14.92 €

1 4 Arbeitstage Stahl18-5.8gehärtet412M20x1.5332.884422403094-945115

16.93 €

1 4 Arbeitstage Stahl24-5.8gehärtet516M24x2403.2104503003094-956020

8.00 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-5.8gehärtet93M6x0.75140.833171103094-99124.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form G

Technischer Support