Arretierbolzen ohne Bund mit verlängertem Arretierstift / Form H (03093)

Arretierbolzen ohne Bund mit verlängertem Arretierstift / Form H (03093)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03093-202004
03093-202105
03093-202206
03093-202308
03093-202410
03093-202412
03093-202516
03093-202903
03093-212004
03093-212105
03093-212206
03093-212308
03093-212410
03093-212412
03093-212516
03093-212903
03093-22004
03093-22105
03093-22206
03093-22308
03093-22410
03093-22412
03093-22516
03093-22903
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Bestellnummer Einschraubscheibe Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

14.13 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4034-gehärtet04M8x118140.52113.51303094-90156

13.47 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4034-gehärtet15M10x1211.346.52414.51703094-91165

15.25 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl91.4034-gehärtet26M12x1.5251.854.72817.71903094-92186

18.12 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl121.4034-gehärtet38M16x1.5332.37236242403094-934515

26.50 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl151.4034-gehärtet410M20x1.5332.87940243003094-944315

29.13 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl181.4034-gehärtet412M20x1.5332.88442243003094-945115

33.11 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl241.4034-gehärtet516M24x2403.210450303603094-956020

14.82 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4034-gehärtet93M6x0.75140.83317111003094-99124.5

14.13 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4305-ungehärtet04M8x118140.52113.51303094-90156

13.47 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4305-ungehärtet15M10x1211.346.52414.51703094-91165

15.25 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl91.4305-ungehärtet26M12x1.5251.854.72817.71903094-92186

18.12 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl121.4305-ungehärtet38M16x1.5332.37236242403094-934515

26.50 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl151.4305-ungehärtet410M20x1.5332.87940243003094-944315

29.13 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl181.4305-ungehärtet412M20x1.5332.88442243003094-945115

33.11 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl241.4305-ungehärtet516M24x2403.210450303603094-956020

14.82 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4305-ungehärtet93M6x0.75140.83317111003094-99124.5

7.74 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8gehärtet04M8x118140.52113.51303094-90156

7.42 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-5.8gehärtet15M10x1211.346.52414.51703094-91165

7.98 €

1 4 Arbeitstage Stahl9-5.8gehärtet26M12x1.5251.854.72817.71903094-92186

9.63 €

1 4 Arbeitstage Stahl12-5.8gehärtet38M16x1.5332.37236242403094-934515

14.26 €

1 4 Arbeitstage Stahl15-5.8gehärtet410M20x1.5332.87940243003094-944315

15.66 €

1 4 Arbeitstage Stahl18-5.8gehärtet412M20x1.5332.88442243003094-945115

17.82 €

1 4 Arbeitstage Stahl24-5.8gehärtet516M24x2403.210450303603094-956020

8.09 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-5.8gehärtet93M6x0.75140.83317111003094-99124.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form H

Technischer Support