Arretierbolzen Edelstahl ohne Bund mit Edelstahl-Pilzgriff (03093)

Arretierbolzen Edelstahl ohne Bund mit Edelstahl-Pilzgriff (03093)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Edelstahl 1.4305, 1.4034

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03093-001004
03093-001105
03093-001206
03093-001308
03093-001410
03093-001412
03093-001516
03093-001903
03093-111004
03093-111105
03093-111206
03093-111308
03093-111410
03093-111412
03093-111516
03093-111903
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde
(mm)
Hub S
(mm)
Länge L
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Bestellnummer Einschraubscheibe Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

19.18 €

1 4 Arbeitstage 8x14431.4034gehärtet04181211803094-90126

16.45 €

1 4 Arbeitstage 10x15501.4034gehärtet15211.3242103094-91125

18.27 €

1 4 Arbeitstage 12x1.56591.4034gehärtet26251.8282503094-92146

24.05 €

1 4 Arbeitstage 16x1.58771.4034gehärtet38332.3363303094-933515

32.73 €

1 4 Arbeitstage 20x1.510831.4034gehärtet410332.8403303094-943415

35.98 €

1 4 Arbeitstage 20x1.512871.4034gehärtet412332.8423303094-943915

45.43 €

1 4 Arbeitstage 24x2161061.4034gehärtet516403.2504003094-954620

20.09 €

1 4 Arbeitstage 6x0.753.534.51.4034gehärtet93140.8171403094-99104.5

19.18 €

1 4 Arbeitstage 8x14431.4305ungehärtet04181211803094-90126

16.45 €

1 4 Arbeitstage 10x15501.4305ungehärtet15211.3242103094-91125

18.27 €

1 4 Arbeitstage 12x1.56591.4305ungehärtet26251.8282503094-92146

24.05 €

1 4 Arbeitstage 16x1.58771.4305ungehärtet38332.3363303094-933515

32.73 €

1 4 Arbeitstage 20x1.510831.4305ungehärtet410332.8403303094-943415

35.98 €

1 4 Arbeitstage 20x1.512871.4305ungehärtet412332.8423303094-943915

45.43 €

1 4 Arbeitstage 24x2161061.4305ungehärtet516403.2504003094-954620

20.09 €

1 4 Arbeitstage 6x0.753.534.51.4305ungehärtet93140.8171403094-99104.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standardknopf Grundwerkstoff Rostfreier Stahl Material Komponente Edelstahl
Form G

Technischer Support