Arretierbolzen ohne Bund / Form G (03094)

Arretierbolzen ohne Bund / Form G (03094)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03094-01105
03094-01206
03094-01308
03094-01410
03094-1105
03094-11105
03094-11206
03094-11308
03094-11410
03094-1206
03094-1308
03094-1410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Bestellnummer Einschraubscheibe Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

12.57 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4034-gehärtet15M10x1211.347241803094-91125

13.95 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4034-gehärtet26M12x1.5251.856282203094-92146

16.50 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4034-gehärtet38M16x1.5332.374363003094-933515

24.85 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4034-gehärtet410M20x1.5332.880403003094-943415

7.41 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-5.8gehärtet15M10x1211.347241803094-91125

12.01 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4305-ungehärtet15M10x1211.347241803094-91125

13.34 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4305-ungehärtet26M12x1.5251.856282203094-92146

15.81 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4305-ungehärtet38M16x1.5332.374363003094-933515

23.85 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4305-ungehärtet410M20x1.5332.880403003094-943415

7.96 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8gehärtet26M12x1.5251.856282203094-92146

9.33 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-5.8gehärtet38M16x1.5332.374363003094-933515

13.74 €

1 4 Arbeitstage Stahl10-5.8gehärtet410M20x1.5332.880403003094-943415

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form G

Technischer Support