Arretierbolzen / pneumatisch (03095)

Arretierbolzen / pneumatisch (03095)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik

· Hohe Stabilität

· Automatisierbar

· Einsatztemperatur: -20 °C bis +80 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03095-01206010
03095-01206015
03095-01308010
03095-01308015
03095-1206010
03095-1206015
03095-1308010
03095-1308015
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Material Komponente Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
Kolbenkraft bei 6 bar
(N)
Federrückzugskraft ca.
(N)

92.35 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4034A2Edelstahl26807038.7-35.19.9-6

92.35 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl151.4034A2Edelstahl26927738.7-32.911.8-6

95.76 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4034A2Edelstahl38776739.6-35.311.6-5.1

95.76 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl151.4034A2Edelstahl38897439.6-33.111.6-5.1

84.39 €

1 4 Arbeitstage Stahl10-04Stahl26807038.7-35.19.9-6

84.39 €

1 4 Arbeitstage Stahl15-04Stahl26927738.7-32.911.8-6

86.93 €

1 4 Arbeitstage Stahl10-04Stahl38776739.6-35.311.6-5.1

86.93 €

1 4 Arbeitstage Stahl15-04Stahl38897439.6-33.111.6-5.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche Grundkörper gehärtet D1=Gewinde M20x1.5 D2(mm) M5
L2(mm) 15 SW1(mm) 18 SW2(mm) 30
Betriebsdruck(bar) 2 - 6

Technischer Support