Arretierbolzen ohne Bund / Form J (03096)

Arretierbolzen ohne Bund / Form J (03096)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Gewindezapfen ermöglichen eine Betätigungsweise des Arretierbolzens

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03096-01004
03096-01105
03096-01206
03096-01308
03096-01410
03096-01412
03096-01516
03096-01903
03096-1004
03096-11004
03096-1105
03096-11105
03096-11206
03096-11308
03096-11410
03096-11412
03096-11516
03096-11903
03096-1206
03096-1308
03096-1410
03096-1412
03096-1516
03096-1903
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Bestellnummer Einschraubscheibe Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

13.73 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl41.4034-gehärtet04M8x1M313221703094-90126

11.88 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4034-gehärtet15M10x1M41.33724803094-91125

14.21 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4034-gehärtet26M12x1.5M61.84228803094-92146

16.08 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4034-gehärtet38M16x1.5M82.356361203094-933515

25.45 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4034-gehärtet410M20x1.5M82.862401203094-943415

27.99 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl121.4034-gehärtet412M20x1.5M82.866421203094-943915

31.82 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl161.4034-gehärtet516M24x2M103.280501403094-954620

14.41 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl3.51.4034-gehärtet93M6x0.75M20.824173.503094-99104.5

7.67 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-5.8gehärtet04M8x1M313221703094-90126

13.18 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl41.4305-ungehärtet04M8x1M313221703094-90126

7.30 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-5.8gehärtet15M10x1M41.33724803094-91125

11.32 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4305-ungehärtet15M10x1M41.33724803094-91125

13.52 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4305-ungehärtet26M12x1.5M61.84228803094-92146

15.30 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4305-ungehärtet38M16x1.5M82.356361203094-933515

24.07 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4305-ungehärtet410M20x1.5M82.862401203094-943415

26.48 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl121.4305-ungehärtet412M20x1.5M82.866421203094-943915

30.13 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl161.4305-ungehärtet516M24x2M103.280501403094-954620

13.86 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl3.51.4305-ungehärtet93M6x0.75M20.824173.503094-99104.5

7.85 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8gehärtet26M12x1.5M61.84228803094-92146

8.45 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-5.8gehärtet38M16x1.5M82.356361203094-933515

13.36 €

1 4 Arbeitstage Stahl10-5.8gehärtet410M20x1.5M82.862401203094-943415

14.67 €

1 4 Arbeitstage Stahl12-5.8gehärtet412M20x1.5M82.866421203094-943915

16.67 €

1 4 Arbeitstage Stahl16-5.8gehärtet516M24x2M103.280501403094-954620

8.06 €

1 4 Arbeitstage Stahl3.5-5.8gehärtet93M6x0.75M20.824173.503094-99104.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form J

Technischer Support