Arretierbolzen ohne Bund / Form K (03096)

Arretierbolzen ohne Bund / Form K (03096)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Gewindezapfen ermöglichen eine Betätigungsweise des Arretierbolzens

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03096-02004
03096-02105
03096-02206
03096-02308
03096-02410
03096-02412
03096-02516
03096-02903
03096-12004
03096-12105
03096-12206
03096-12308
03096-12410
03096-12412
03096-12516
03096-12903
03096-2004
03096-2105
03096-2206
03096-2308
03096-2410
03096-2412
03096-2516
03096-2903
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Bestellnummer Einschraubscheibe Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

15.03 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl41.4034-gehärtet04M8x1M31322171303094-90126

12.92 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4034-gehärtet15M10x1M41.3372481703094-91125

15.00 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4034-gehärtet26M12x1.5M61.8422881903094-92146

17.98 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4034-gehärtet38M16x1.5M82.35636122403094-933515

27.34 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4034-gehärtet410M20x1.5M82.86240123003094-943415

30.04 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl121.4034-gehärtet412M20x1.5M82.86642123003094-943915

34.16 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl161.4034-gehärtet516M24x2M103.28050143603094-954620

15.79 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl3.51.4034-gehärtet93M6x0.75M20.824173.51003094-99104.5

14.39 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl41.4305-ungehärtet04M8x1M31322171303094-90126

12.32 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4305-ungehärtet15M10x1M41.3372481703094-91125

14.26 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4305-ungehärtet26M12x1.5M61.8422881903094-92146

17.14 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4305-ungehärtet38M16x1.5M82.35636122403094-933515

26.08 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4305-ungehärtet410M20x1.5M82.86240123003094-943415

28.70 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl121.4305-ungehärtet412M20x1.5M82.86642123003094-943915

32.64 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl161.4305-ungehärtet516M24x2M103.28050143603094-954620

15.11 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl3.51.4305-ungehärtet93M6x0.75M20.824173.51003094-99104.5

7.76 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-5.8gehärtet04M8x1M31322171303094-90126

7.44 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-5.8gehärtet15M10x1M41.3372481703094-91125

8.06 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8gehärtet26M12x1.5M61.8422881903094-92146

9.05 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-5.8gehärtet38M16x1.5M82.35636122403094-933515

13.84 €

1 4 Arbeitstage Stahl10-5.8gehärtet410M20x1.5M82.86240123003094-943415

15.24 €

1 4 Arbeitstage Stahl12-5.8gehärtet412M20x1.5M82.86642123003094-943915

17.31 €

1 4 Arbeitstage Stahl16-5.8gehärtet516M24x2M103.28050143603094-954620

8.14 €

1 4 Arbeitstage Stahl3.5-5.8gehärtet93M6x0.75M20.824173.51003094-99104.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form K

Technischer Support