Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03096-03004 |
03096-03105 |
03096-03206 |
03096-03308 |
03096-03410 |
03096-13004 |
03096-13105 |
03096-13206 |
03096-13308 |
03096-13410 |
03096-3004 |
03096-3105 |
03096-3206 |
03096-3308 |
03096-3410 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Gewinde (mm) | Hub S (mm) | Länge L (mm) | Stahlschlüssel Grundkörper | Festigkeitsklasse | Oberfläche Grundkörper | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | D4 (mm) | Fx30° (mm) | L1 (mm) | Bestellnummer Einschraubscheibe | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8x1 | 4 | 40 | 1.4034 | - | gehärtet | 0 | 4 | 15 | 1 | 21 | 03094-90 | 12 | 6 | ||
11.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10x1 | 5 | 52 | 1.4034 | - | gehärtet | 1 | 5 | 23 | 1.3 | 24 | 03094-91 | 12 | 5 | ||
12.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 12x1.5 | 6 | 57 | 1.4034 | - | gehärtet | 2 | 6 | 23 | 1.8 | 28 | 03094-92 | 14 | 6 | ||
15.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 16x1.5 | 8 | 72 | 1.4034 | - | gehärtet | 3 | 8 | 28 | 2.3 | 36 | 03094-93 | 35 | 15 | ||
22.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 20x1.5 | 10 | 78 | 1.4034 | - | gehärtet | 4 | 10 | 28 | 2.8 | 40 | 03094-94 | 34 | 15 | ||
11.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8x1 | 4 | 40 | 1.4305 | - | ungehärtet | 0 | 4 | 15 | 1 | 21 | 03094-90 | 12 | 6 | ||
11.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10x1 | 5 | 52 | 1.4305 | - | ungehärtet | 1 | 5 | 23 | 1.3 | 24 | 03094-91 | 12 | 5 | ||
12.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 12x1.5 | 6 | 57 | 1.4305 | - | ungehärtet | 2 | 6 | 23 | 1.8 | 28 | 03094-92 | 14 | 6 | ||
15.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 16x1.5 | 8 | 72 | 1.4305 | - | ungehärtet | 3 | 8 | 28 | 2.3 | 36 | 03094-93 | 35 | 15 | ||
22.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 20x1.5 | 10 | 78 | 1.4305 | - | ungehärtet | 4 | 10 | 28 | 2.8 | 40 | 03094-94 | 34 | 15 | ||
7.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 8x1 | 4 | 40 | - | 5.8 | gehärtet | 0 | 4 | 15 | 1 | 21 | 03094-90 | 12 | 6 | ||
6.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 10x1 | 5 | 52 | - | 5.8 | gehärtet | 1 | 5 | 23 | 1.3 | 24 | 03094-91 | 12 | 5 | ||
7.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 12x1.5 | 6 | 57 | - | 5.8 | gehärtet | 2 | 6 | 23 | 1.8 | 28 | 03094-92 | 14 | 6 | ||
8.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 16x1.5 | 8 | 72 | - | 5.8 | gehärtet | 3 | 8 | 28 | 2.3 | 36 | 03094-93 | 35 | 15 | ||
12.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 20x1.5 | 10 | 78 | - | 5.8 | gehärtet | 4 | 10 | 28 | 2.8 | 40 | 03094-94 | 34 | 15 |
Loading...
Ausführung | Mit Ring | Form | T |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Gewinde(mm)
Hub S(mm)
Länge L(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper
Festigkeitsklasse
Oberfläche Grundkörper
Größe
D=Bolzendurchmesser(mm)
D4(mm)
Fx30°(mm)
L1(mm)
Bestellnummer Einschraubscheibe
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften