Arretierbolzen ohne Bund / Form U (03096)

Arretierbolzen ohne Bund / Form U (03096)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Schlüsselring als Betätigungsweise des Arretierbolzens

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03096-04004
03096-04105
03096-04206
03096-04308
03096-04410
03096-14004
03096-14105
03096-14206
03096-14308
03096-14410
03096-4004
03096-4105
03096-4206
03096-4308
03096-4410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D4
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Bestellnummer Einschraubscheibe Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

13.08 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl41.4034-gehärtet04M8x115140211303094-90126

12.49 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4034-gehärtet15M10x1231.352241703094-91125

14.17 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4034-gehärtet26M12x1.5231.857281903094-92146

16.78 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4034-gehärtet38M16x1.5282.372362403094-933515

24.58 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4034-gehärtet410M20x1.5282.878403003094-943415

13.08 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl41.4305-ungehärtet04M8x115140211303094-90126

12.49 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4305-ungehärtet15M10x1231.352241703094-91125

14.17 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4305-ungehärtet26M12x1.5231.857281903094-92146

16.78 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4305-ungehärtet38M16x1.5282.372362403094-933515

24.58 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4305-ungehärtet410M20x1.5282.878403003094-943415

7.38 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-5.8gehärtet04M8x115140211303094-90126

6.84 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-5.8gehärtet15M10x1231.352241703094-91125

7.41 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8gehärtet26M12x1.5231.857281903094-92146

8.93 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-5.8gehärtet38M16x1.5282.372362403094-933515

13.23 €

1 4 Arbeitstage Stahl10-5.8gehärtet410M20x1.5282.878403003094-943415

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form U

Technischer Support