Betätigungselemente für Arretierbolzen mit Fernbetätigung, Form B (03096) (Teilenummern - CAD Download)

Betätigungselemente für Arretierbolzen mit Fernbetätigung, Form B (03096)
· Betätigung bei unzugänglichen Einbauräumen möglich

· Ergonomieoptimierte Betätigungsposition realisierbar

· Betätigung möglich auch wenn Sicherheitsabstände gefordert sind

· Einfacher Austausch von Verschleißteilen

· Flexible Anbindung eines Betätigungselements

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03096-10-12420
03096-10-124201
03096-10-124202
03096-10-124203
03096-10-124205
03096-10-124206
03096-10-124207
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Deckel

33.87 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021

33.87 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004

33.87 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 6032

33.87 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 5017

33.87 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 7035

33.87 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 3020

33.87 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 1021

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Rostfreier Stahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Oberfläche Grundkörper blank
Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form B
Form-Typ ohne Rastnut, mit Kontermutter Kontermutter mit Kontermutter Größe 4
D (Innengewinde) M6 D1=Gewinde M20x1.5 D2(mm) 33
L=Länge(mm) 73 L1(mm) 28 L2(mm) 12
L3(mm) 25 SW1(mm) 22 SW2(mm) 30

Technischer Support