Arretierbolzen mit Fernbetätigung / Form D (03096)

Arretierbolzen mit Fernbetätigung / Form D (03096)
· Betätigung bei unzugänglichen Einbauräumen möglich

· Ergonomieoptimierte Betätigungsposition realisierbar

· Betätigung möglich auch wenn Sicherheitsabstände gefordert sind

· Einfacher Austausch von Verschleißteilen

· Flexible Anbindung eines Betätigungselements

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03096-10-1442006
03096-10-1442008
03096-10-1442010
03096-10-1442012
03096-10-14420106
03096-10-14420108
03096-10-14420110
03096-10-14420112
03096-10-14420206
03096-10-14420208
03096-10-14420210
03096-10-14420212
03096-10-14420306
03096-10-14420308
03096-10-14420310
03096-10-14420312
03096-10-14420506
03096-10-14420508
03096-10-14420510
03096-10-14420512
03096-10-14420606
03096-10-14420608
03096-10-14420610
03096-10-14420612
03096-10-14420706
03096-10-14420708
03096-10-14420710
03096-10-14420712
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
Farbe Deckel

48.52 €

1 4 Arbeitstage 6schwarzgrau RAL 7021

48.52 €

1 4 Arbeitstage 8schwarzgrau RAL 7021

48.52 €

1 4 Arbeitstage 10schwarzgrau RAL 7021

48.52 €

1 4 Arbeitstage 12schwarzgrau RAL 7021

48.52 €

1 4 Arbeitstage 6reinorange RAL 2004

48.52 €

1 4 Arbeitstage 8reinorange RAL 2004

48.52 €

1 4 Arbeitstage 10reinorange RAL 2004

48.52 €

1 4 Arbeitstage 12reinorange RAL 2004

48.52 €

1 4 Arbeitstage 6signalgrün RAL 6032

48.52 €

1 4 Arbeitstage 8signalgrün RAL 6032

48.52 €

1 4 Arbeitstage 10signalgrün RAL 6032

48.52 €

1 4 Arbeitstage 12signalgrün RAL 6032

48.52 €

1 4 Arbeitstage 6verkehrsblau RAL 5017

48.52 €

1 4 Arbeitstage 8verkehrsblau RAL 5017

48.52 €

1 4 Arbeitstage 10verkehrsblau RAL 5017

48.52 €

1 4 Arbeitstage 12verkehrsblau RAL 5017

48.52 €

1 4 Arbeitstage 6lichtgrau RAL 7035

48.52 €

1 4 Arbeitstage 8lichtgrau RAL 7035

48.52 €

1 4 Arbeitstage 10lichtgrau RAL 7035

48.52 €

1 4 Arbeitstage 12lichtgrau RAL 7035

48.52 €

1 4 Arbeitstage 6verkehrsrot RAL 3020

48.52 €

1 4 Arbeitstage 8verkehrsrot RAL 3020

48.52 €

1 4 Arbeitstage 10verkehrsrot RAL 3020

48.52 €

1 4 Arbeitstage 12verkehrsrot RAL 3020

48.52 €

1 4 Arbeitstage 6rapsgelb RAL 1021

48.52 €

1 4 Arbeitstage 8rapsgelb RAL 1021

48.52 €

1 4 Arbeitstage 10rapsgelb RAL 1021

48.52 €

1 4 Arbeitstage 12rapsgelb RAL 1021

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Rostfreier Stahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Oberfläche Grundkörper blank
Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form D
Form-Typ mit Rastnut, mit Kontermutter Kontermutter mit Kontermutter Größe 4
D (Innengewinde) M6 D1=Gewinde M20x1.5 D2(mm) 33
L=Länge(mm) 76 L1(mm) 28 L2(mm) 12
L3(mm) 25 SW1(mm) 22 SW2(mm) 30

Technischer Support