Arretierbolzen ohne Bund / Form L (03097)

Arretierbolzen ohne Bund / Form L (03097)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03097-01004
03097-01105
03097-01206
03097-01308
03097-01410
03097-1004
03097-11004
03097-1105
03097-11105
03097-11206
03097-11308
03097-11410
03097-1206
03097-1308
03097-1410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

14.75 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl41.4034-gehärtet041018138.521126

14.02 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4034-gehärtet1512211.343.524125

15.97 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4034-gehärtet2614251.851.728146

21.25 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4034-gehärtet3818332.368363515

33.58 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4034-gehärtet41022332.874403415

8.69 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-5.8gehärtet041018138.521126

14.75 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl41.4305-ungehärtet041018138.521126

8.28 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-5.8gehärtet1512211.343.524125

14.02 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4305-ungehärtet1512211.343.524125

15.97 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4305-ungehärtet2614251.851.728146

21.25 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4305-ungehärtet3818332.368363515

33.58 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4305-ungehärtet41022332.874403415

9.15 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8gehärtet2614251.851.728146

11.81 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-5.8gehärtet3818332.368363515

18.11 €

1 4 Arbeitstage Stahl10-5.8gehärtet41022332.874403415

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form L

Technischer Support