Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03097-02004 |
03097-02105 |
03097-02206 |
03097-02308 |
03097-02410 |
03097-12004 |
03097-12105 |
03097-12206 |
03097-12308 |
03097-12410 |
03097-2004 |
03097-2105 |
03097-2206 |
03097-2308 |
03097-2410 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Stahlschlüssel Grundkörper | Festigkeitsklasse | Oberfläche Grundkörper | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 4 | 1.4034 | - | gehärtet | 0 | 4 | 10 | 18 | 1 | 38.5 | 21 | 12 | 6 | ||
18.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 5 | 1.4034 | - | gehärtet | 1 | 5 | 12 | 21 | 1.3 | 43.5 | 24 | 12 | 5 | ||
20.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6 | 1.4034 | - | gehärtet | 2 | 6 | 14 | 25 | 1.8 | 51.7 | 28 | 14 | 6 | ||
25.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8 | 1.4034 | - | gehärtet | 3 | 8 | 18 | 33 | 2.3 | 68 | 36 | 35 | 15 | ||
39.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10 | 1.4034 | - | gehärtet | 4 | 10 | 22 | 33 | 2.8 | 74 | 40 | 34 | 15 | ||
18.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 4 | 1.4305 | - | ungehärtet | 0 | 4 | 10 | 18 | 1 | 38.5 | 21 | 12 | 6 | ||
18.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 5 | 1.4305 | - | ungehärtet | 1 | 5 | 12 | 21 | 1.3 | 43.5 | 24 | 12 | 5 | ||
20.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6 | 1.4305 | - | ungehärtet | 2 | 6 | 14 | 25 | 1.8 | 51.7 | 28 | 14 | 6 | ||
25.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8 | 1.4305 | - | ungehärtet | 3 | 8 | 18 | 33 | 2.3 | 68 | 36 | 35 | 15 | ||
39.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10 | 1.4305 | - | ungehärtet | 4 | 10 | 22 | 33 | 2.8 | 74 | 40 | 34 | 15 | ||
11.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 4 | - | 5.8 | gehärtet | 0 | 4 | 10 | 18 | 1 | 38.5 | 21 | 12 | 6 | ||
10.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 5 | - | 5.8 | gehärtet | 1 | 5 | 12 | 21 | 1.3 | 43.5 | 24 | 12 | 5 | ||
11.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 6 | - | 5.8 | gehärtet | 2 | 6 | 14 | 25 | 1.8 | 51.7 | 28 | 14 | 6 | ||
13.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 8 | - | 5.8 | gehärtet | 3 | 8 | 18 | 33 | 2.3 | 68 | 36 | 35 | 15 | ||
21.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 10 | - | 5.8 | gehärtet | 4 | 10 | 22 | 33 | 2.8 | 74 | 40 | 34 | 15 |
Loading...
Material Komponente | Thermoplast | Farbe Komponente | schwarzgrau RAL 7021 | Form | M |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Hub S(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper
Festigkeitsklasse
Oberfläche Grundkörper
Größe
D=Bolzendurchmesser(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften