Arretierbolzen ohne Bund / Form L (03098)

Arretierbolzen ohne Bund / Form L (03098)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03098-01105
03098-01206
03098-01308
03098-01410
03098-1105
03098-11105
03098-11206
03098-11308
03098-11410
03098-1206
03098-1308
03098-1410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

15.40 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4034-gehärtet1512211.34724125

17.55 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4034-gehärtet2614251.85628146

23.45 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4034-gehärtet3818332.374363515

36.92 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4034-gehärtet41022332.880403415

9.07 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-5.8gehärtet1512211.34724125

14.63 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4305-ungehärtet1512211.34724125

16.68 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4305-ungehärtet2614251.85628146

22.20 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4305-ungehärtet3818332.374363515

35.11 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4305-ungehärtet41022332.880403415

10.02 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8gehärtet2614251.85628146

13.00 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-5.8gehärtet3818332.374363515

19.90 €

1 4 Arbeitstage Stahl10-5.8gehärtet41022332.880403415

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form L

Technischer Support