Arretierbolzen ohne Bund / Form M (03098)

Arretierbolzen ohne Bund / Form M (03098)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03098-02105
03098-02206
03098-02308
03098-02410
03098-12105
03098-12206
03098-12308
03098-12410
03098-2105
03098-2206
03098-2308
03098-2410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

19.83 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4034-gehärtet1512211.34724125

22.41 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4034-gehärtet2614251.85628146

27.59 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4034-gehärtet3818332.374363515

43.35 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4034-gehärtet41022332.880403415

18.85 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4305-ungehärtet1512211.34724125

21.36 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4305-ungehärtet2614251.85628146

26.19 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4305-ungehärtet3818332.374363515

41.21 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4305-ungehärtet41022332.880403415

11.65 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-5.8gehärtet1512211.34724125

12.90 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8gehärtet2614251.85628146

15.24 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-5.8gehärtet3818332.374363515

23.45 €

1 4 Arbeitstage Stahl10-5.8gehärtet41022332.880403415

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form M

Technischer Support