Arretierbolzen ohne Bund / Form N (03098)

Arretierbolzen ohne Bund / Form N (03098)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03098-03105
03098-03206
03098-03308
03098-03410
03098-13105
03098-13206
03098-13308
03098-13410
03098-3105
03098-3206
03098-3308
03098-3410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D3
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L4
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

14.32 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4034-gehärtet1512M41.337248125

16.31 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4034-gehärtet2614M61.843289146

20.70 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4034-gehärtet3818M82.35636123515

32.76 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4034-gehärtet41022M82.86240123415

13.62 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4305-ungehärtet1512M41.337248125

15.47 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4305-ungehärtet2614M61.843289146

19.76 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4305-ungehärtet3818M82.35636123515

31.28 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4305-ungehärtet41022M82.86240123415

8.43 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-5.8gehärtet1512M41.337248125

9.29 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8gehärtet2614M61.843289146

11.51 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-5.8gehärtet3818M82.35636123515

17.75 €

1 4 Arbeitstage Stahl10-5.8gehärtet41022M82.86240123415

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form N

Technischer Support