Arretierbolzen ohne Bund (03098)

Arretierbolzen ohne Bund (03098)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Schlüsselring als Betätigungsweise des Arretierbolzens

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03098-04004
03098-04105
03098-04206
03098-04308
03098-04410
03098-14004
03098-14105
03098-14206
03098-14308
03098-14410
03098-4004
03098-4105
03098-4206
03098-4308
03098-4410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D4
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

15.46 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl41.4034-gehärtet04101514021126

14.74 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4034-gehärtet1512231.35224125

16.79 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4034-gehärtet2614231.85728146

22.29 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4034-gehärtet3818282.372363515

35.27 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4034-gehärtet41022282.878403415

15.46 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl41.4305-ungehärtet04101514021126

14.74 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4305-ungehärtet1512231.35224125

16.79 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4305-ungehärtet2614231.85728146

22.29 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4305-ungehärtet3818282.372363515

35.27 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4305-ungehärtet41022282.878403415

9.11 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-5.8gehärtet04101514021126

8.68 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-5.8gehärtet1512231.35224125

9.62 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8gehärtet2614231.85728146

12.43 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-5.8gehärtet3818282.372363515

19.06 €

1 4 Arbeitstage Stahl10-5.8gehärtet41022282.878403415

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form V

Technischer Support