Präzisions-Arretierbolzen Stahl mit Kunststoff-Griffkugel und konischem Arretierstift (03182)

Präzisions-Arretierbolzen Stahl mit Kunststoff-Griffkugel und konischem Arretierstift (03182)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Schnelles Positionieren und Fixieren

· Hohe Stabilität

· Hohe Wiederholgenauigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03182-010
03182-012
03182-016
03182-020
03182-025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge L
(mm)
D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
Innengewinde Griffkugel Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

104.12 €

1 4 Arbeitstage 7510161925252.531M62919

123.14 €

1 4 Arbeitstage 871220233233335M83522

135.01 €

1 4 Arbeitstage 102.51625284041.5342M105030

158.02 €

1 4 Arbeitstage 110.52030334041.5350M106346

181.44 €

1 4 Arbeitstage 1302538425051360M107339

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Spezielle Knöpfe Grundwerkstoff Stahl Hub S(mm) 6
Oberfläche Grundkörper gehärtet und geschliffen Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021
Form A L3(mm) 13

Technischer Support