Arretierbolzen mit konischem Arretierstift / Form B / feststellbar (03182)

Arretierbolzen mit konischem Arretierstift / Form B / feststellbar (03182)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Schnelles Positionieren und Fixieren

· Hohe Stabilität

· Hohe Wiederholgenauigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03182-110
03182-112
03182-116
03182-120
03182-125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
Innengewinde Griffkugel Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

111.16 €

1 4 Arbeitstage 10161925752530.52.531M62919

131.89 €

1 4 Arbeitstage 12202332873340.5335M83522

143.82 €

1 4 Arbeitstage 16252840102.541.549342M105030

169.15 €

1 4 Arbeitstage 20303340110.541.549350M106346

199.24 €

1 4 Arbeitstage 253842501305158.5360M107339

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Stahl Hub S(mm) 6 Oberfläche Grundkörper gehärtet und geschliffen
Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form B
L3(mm) 13

Technischer Support