Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift / Form A (03186)

Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift / Form A (03186)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Schnelles Positionieren und Fixieren

· Hohe Stabilität

· Hohe Wiederholgenauigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03186-010
03186-012
03186-016
03186-020
03186-025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
Innengewinde Griffkugel Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

91.48 €

1 4 Arbeitstage 1016192579252.531M63015

104.26 €

1 4 Arbeitstage 122023329133335M83515

116.58 €

1 4 Arbeitstage 16252840106.541.5342M105020

135.83 €

1 4 Arbeitstage 20303340114.541.5350M106336

154.67 €

1 4 Arbeitstage 2538425013451360M107320

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Stahl Hub S(mm) 10 Oberfläche Grundkörper gehärtet
Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form A
L3(mm) 13

Technischer Support