Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03186-110 |
03186-112 |
03186-116 |
03186-120 |
03186-125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | Innengewinde Griffkugel | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 16 | 19 | 25 | 79 | 25 | 36.5 | 2.5 | 31 | M6 | 30 | 15 | ||
117.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 20 | 23 | 32 | 91 | 33 | 44.5 | 3 | 35 | M8 | 35 | 15 | ||
128.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 25 | 28 | 40 | 106.5 | 41.5 | 53 | 3 | 42 | M10 | 50 | 20 | ||
149.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 30 | 33 | 40 | 114.5 | 41.5 | 53 | 3 | 50 | M10 | 63 | 36 | ||
167.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 38 | 42 | 50 | 134 | 51 | 62.5 | 3 | 60 | M10 | 73 | 20 |
Loading...
Grundwerkstoff | Stahl | Hub S(mm) | 10 | Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Thermoplast | Farbe Komponente | schwarzgrau RAL 7021 | Form | B |
L3(mm) | 13 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Bolzendurchmesser(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L5(mm)
L6(mm)
Innengewinde Griffkugel
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften