Arretierbolzen mit Fünfsterngriff (03190)

Arretierbolzen mit Fünfsterngriff (03190)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Verschiedene Farbvarianten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03190-1105
03190-11055
03190-11056
03190-11057
03190-1206
03190-12065
03190-12066
03190-12067
03190-1308
03190-13085
03190-13086
03190-13087
03190-1410
03190-14105
03190-14106
03190-14107
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
Farbe Deckel Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Länge
(mm)
L1=Gewindelänge
(mm)
SW
(mm)

10.76 €

1 4 Arbeitstage 5schwarzgrau RAL 702115M10x15022.228.217.811.552.81313

10.76 €

1 4 Arbeitstage 5lichtgrau RAL 703515M10x15022.228.217.811.552.81313

10.76 €

1 4 Arbeitstage 5verkehrsrot RAL 302015M10x15022.228.217.811.552.81313

10.76 €

1 4 Arbeitstage 5rapsgelb RAL 102115M10x15022.228.217.811.552.81313

11.95 €

1 4 Arbeitstage 6schwarzgrau RAL 702126M12x1.55022.228.217.811.557.81714

11.95 €

1 4 Arbeitstage 6lichtgrau RAL 703526M12x1.55022.228.217.811.557.81714

11.95 €

1 4 Arbeitstage 6verkehrsrot RAL 302026M12x1.55022.228.217.811.557.81714

11.95 €

1 4 Arbeitstage 6rapsgelb RAL 102126M12x1.55022.228.217.811.557.81714

15.37 €

1 4 Arbeitstage 8schwarzgrau RAL 702138M16x1.5632835.522.514.5742219

15.37 €

1 4 Arbeitstage 8lichtgrau RAL 703538M16x1.5632835.522.514.5742219

15.37 €

1 4 Arbeitstage 8verkehrsrot RAL 302038M16x1.5632835.522.514.5742219

15.37 €

1 4 Arbeitstage 8rapsgelb RAL 102138M16x1.5632835.522.514.5742219

22.60 €

1 4 Arbeitstage 10schwarzgrau RAL 7021410M20x1.5632835.522.514.5782422

22.60 €

1 4 Arbeitstage 10lichtgrau RAL 7035410M20x1.5632835.522.514.5782422

22.60 €

1 4 Arbeitstage 10verkehrsrot RAL 3020410M20x1.5632835.522.514.5782422

22.60 €

1 4 Arbeitstage 10rapsgelb RAL 1021410M20x1.5632835.522.514.5782422

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021
Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente gehärtet, geschliffen und brüniert

Technischer Support