Sperrriegel mit Anschlag, Form B und D (03099-20)

Sperrriegel mit Anschlag, Form B und D (03099-20)
· Für alle Arten von Verriegelungen und Fixierungen einsetzbar

· Durch Drehen des Riegels um 180° wird die Verriegelung aufgehoben

· 180°-Anschlag verhindert erneutes Ausfahren des Arretierstiftes

· Rastkerbe für das Halten der Stellung

· Arretierstift gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03099-20-1050410
03099-20-1050510
03099-20-1050512
03099-20-1050610
03099-20-1050612
03099-20-1050616
03099-20-1050812
03099-20-1050816
03099-20-10508201
03099-20-1051016
03099-20-10510201
03099-20-10512201
03099-20-1070410
03099-20-1070510
03099-20-1070512
03099-20-1070610
03099-20-1070612
03099-20-1070616
03099-20-1070812
03099-20-1070816
03099-20-10708201
03099-20-1071016
03099-20-10710201
03099-20-10712201
03099-20-2050410
03099-20-2050510
03099-20-2050512
03099-20-2050610
03099-20-2050612
03099-20-2050616
03099-20-2050812
03099-20-2050816
03099-20-20508201
03099-20-2051016
03099-20-20510201
03099-20-20512201
03099-20-2070410
03099-20-2070510
03099-20-2070512
03099-20-2070610
03099-20-2070612
03099-20-2070616
03099-20-2070812
03099-20-2070816
03099-20-20708201
03099-20-2071016
03099-20-20710201
03099-20-20712201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde
(mm)
Form Ausführung 2 B
(mm)
B1
(mm)
D=Arretierstiftdurchmesser
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Grifflänge
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

17.64 €

1 4 Arbeitstage 10Blinks93410163825151017148

17.64 €

1 4 Arbeitstage 10Blinks935101.363825151017148

17.90 €

1 4 Arbeitstage 12Blinks10.83.65121.3847.830191219158

17.64 €

1 4 Arbeitstage 10Blinks936101.863825151017148

17.90 €

1 4 Arbeitstage 12Blinks10.83.66121.8847.830191219158

21.49 €

1 4 Arbeitstage 16Blinks14.44.86161.81060.4402616243515

17.90 €

1 4 Arbeitstage 12Blinks10.83.68122.3847.830191219158

21.49 €

1 4 Arbeitstage 16Blinks14.44.88162.31060.4402616243515

24.77 €

1 4 Arbeitstage 20x1.5Blinks1868202.31270503020306020

21.49 €

1 4 Arbeitstage 16Blinks14.44.810162.81060.4402616243515

24.77 €

1 4 Arbeitstage 20x1.5Blinks18610202.81270503020306020

24.77 €

1 4 Arbeitstage 20x1.5Blinks186122031270503020306020

18.31 €

1 4 Arbeitstage 10Dlinks93410163825151017148

18.31 €

1 4 Arbeitstage 10Dlinks935101.363825151017148

18.69 €

1 4 Arbeitstage 12Dlinks10.83.65121.3847.830191219158

18.31 €

1 4 Arbeitstage 10Dlinks936101.863825151017148

18.69 €

1 4 Arbeitstage 12Dlinks10.83.66121.8847.830191219158

22.34 €

1 4 Arbeitstage 16Dlinks14.44.86161.81060.4402616243515

18.69 €

1 4 Arbeitstage 12Dlinks10.83.68122.3847.830191219158

22.34 €

1 4 Arbeitstage 16Dlinks14.44.88162.31060.4402616243515

25.52 €

1 4 Arbeitstage 20x1.5Dlinks1868202.31270503020306020

22.34 €

1 4 Arbeitstage 16Dlinks14.44.810162.81060.4402616243515

25.52 €

1 4 Arbeitstage 20x1.5Dlinks18610202.81270503020306020

25.52 €

1 4 Arbeitstage 20x1.5Dlinks186122031270503020306020

17.64 €

1 4 Arbeitstage 10Brechts93410163825151017148

17.64 €

1 4 Arbeitstage 10Brechts935101.363825151017148

17.90 €

1 4 Arbeitstage 12Brechts10.83.65121.3847.830191219158

17.64 €

1 4 Arbeitstage 10Brechts936101.863825151017148

17.90 €

1 4 Arbeitstage 12Brechts10.83.66121.8847.830191219158

21.49 €

1 4 Arbeitstage 16Brechts14.44.86161.81060.4402616243515

17.90 €

1 4 Arbeitstage 12Brechts10.83.68122.3847.830191219158

21.49 €

1 4 Arbeitstage 16Brechts14.44.88162.31060.4402616243515

24.77 €

1 4 Arbeitstage 20x1.5Brechts1868202.31270503020306020

21.49 €

1 4 Arbeitstage 16Brechts14.44.810162.81060.4402616243515

24.77 €

1 4 Arbeitstage 20x1.5Brechts18610202.81270503020306020

24.77 €

1 4 Arbeitstage 20x1.5Brechts186122031270503020306020

18.31 €

1 4 Arbeitstage 10Drechts93410163825151017148

18.31 €

1 4 Arbeitstage 10Drechts935101.363825151017148

18.69 €

1 4 Arbeitstage 12Drechts10.83.65121.3847.830191219158

18.31 €

1 4 Arbeitstage 10Drechts936101.863825151017148

18.69 €

1 4 Arbeitstage 12Drechts10.83.66121.8847.830191219158

22.34 €

1 4 Arbeitstage 16Drechts14.44.86161.81060.4402616243515

18.69 €

1 4 Arbeitstage 12Drechts10.83.68122.3847.830191219158

22.34 €

1 4 Arbeitstage 16Drechts14.44.88162.31060.4402616243515

25.52 €

1 4 Arbeitstage 20x1.5Drechts1868202.31270503020306020

22.34 €

1 4 Arbeitstage 16Drechts14.44.810162.81060.4402616243515

25.52 €

1 4 Arbeitstage 20x1.5Drechts18610202.81270503020306020

25.52 €

1 4 Arbeitstage 20x1.5Drechts186122031270503020306020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Hebel Grundwerkstoff Stahl

Technischer Support