Sperrriegel Edelstahl Form B (03099) (Teilenummern - CAD Download)

Sperrriegel Edelstahl Form B (03099)
· Für alle Arten von Verriegelungen und Fixierungen einsetzbar

· Durch Drehen des Riegels um 180° wird die Verriegelung aufgehoben

· Rastkerbe für das Halten der Stellung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03099-1050410
03099-10504101
03099-1050510
03099-10505101
03099-1050512
03099-10505121
03099-1050610
03099-10506101
03099-1050612
03099-1050616
03099-10506121
03099-10506161
03099-1050812
03099-1050816
03099-10508121
03099-10508161
03099-1050820
03099-10508201
03099-1051016
03099-10510161
03099-1051020
03099-10510201
03099-1051220
03099-10512201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
B1
(mm)
D=Arretierstiftdurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Grifflänge
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

18.66 €

1 4 Arbeitstage 934M10101638252017148

18.66 €

1 4 Arbeitstage 934M10x1101638252017148

18.66 €

1 4 Arbeitstage 935M10101.3638252017148

18.66 €

1 4 Arbeitstage 935M10x1101.3638252017148

20.55 €

1 4 Arbeitstage 10.83.65M12121.3846.8302519158

20.55 €

1 4 Arbeitstage 10.83.65M12x1.5121.3846.8302519158

18.66 €

1 4 Arbeitstage 936M10101.8638252017148

18.66 €

1 4 Arbeitstage 936M10x1101.8638252017148

20.55 €

1 4 Arbeitstage 10.83.66M12121.8846.8302519158

23.07 €

1 4 Arbeitstage 14.44.86M16161.81060.44032243515

20.55 €

1 4 Arbeitstage 10.83.66M12x1.5121.8846.8302519158

23.07 €

1 4 Arbeitstage 14.44.86M16x1.5161.81060.44032243515

20.55 €

1 4 Arbeitstage 10.83.68M12122.3846.8302519158

23.07 €

1 4 Arbeitstage 14.44.88M16162.31060.44032243515

20.55 €

1 4 Arbeitstage 10.83.68M12x1.5122.3846.8302519158

23.07 €

1 4 Arbeitstage 14.44.88M16x1.5162.31060.44032243515

28.72 €

1 4 Arbeitstage 1868M20202.312705035306020

28.72 €

1 4 Arbeitstage 1868M20x1.5202.312705035306020

23.07 €

1 4 Arbeitstage 14.44.810M16162.81060.44032243515

23.07 €

1 4 Arbeitstage 14.44.810M16x1.5162.81060.44032243515

28.72 €

1 4 Arbeitstage 18610M20202.812705035306020

28.72 €

1 4 Arbeitstage 18610M20x1.5202.812705035306020

28.72 €

1 4 Arbeitstage 18612M2020312705035306020

28.72 €

1 4 Arbeitstage 18612M20x1.520312705035306020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Rostfreier Stahl Form B

Technischer Support