Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag, Form A (03099)

Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag, Form A (03099)
· Für alle Arten von Verriegelungen und Fixierungen einsetzbar

· Durch Drehen des Riegels um 180° wird die Verriegelung aufgehoben

· 180°-Anschlag verhindert erneutes Ausfahren des Arretierstiftes

· Rastkerbe für das Halten der Stellung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03099-21-1040410
03099-21-1040510
03099-21-1040512
03099-21-1040610
03099-21-1040612
03099-21-1040616
03099-21-1040812
03099-21-1040816
03099-21-10408201
03099-21-1041016
03099-21-10410201
03099-21-10412201
03099-21-2040410
03099-21-2040510
03099-21-2040512
03099-21-2040610
03099-21-2040612
03099-21-2040616
03099-21-2040812
03099-21-2040816
03099-21-20408201
03099-21-2041016
03099-21-20410201
03099-21-20412201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 2 B
(mm)
B1
(mm)
D=Arretierstiftdurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Grifflänge
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

21.83 €

1 4 Arbeitstage links934M10101638251510148

21.83 €

1 4 Arbeitstage links935M10101.3638251510148

23.82 €

1 4 Arbeitstage links10.83.65M12121.3847.8301912158

21.83 €

1 4 Arbeitstage links936M10101.8638251510148

23.82 €

1 4 Arbeitstage links10.83.66M12121.8847.8301912158

26.16 €

1 4 Arbeitstage links14.44.86M16161.81060.44026163515

23.82 €

1 4 Arbeitstage links10.83.68M12122.3847.8301912158

26.16 €

1 4 Arbeitstage links14.44.88M16162.31060.44026163515

31.11 €

1 4 Arbeitstage links1868M20x1.5202.312705030206020

26.16 €

1 4 Arbeitstage links14.44.810M16162.81060.44026163515

31.11 €

1 4 Arbeitstage links18610M20x1.5202.812705030206020

31.11 €

1 4 Arbeitstage links18612M20x1.520312705030206020

21.83 €

1 4 Arbeitstage rechts934M10101638251510148

21.83 €

1 4 Arbeitstage rechts935M10101.3638251510148

23.82 €

1 4 Arbeitstage rechts10.83.65M12121.3847.8301912158

21.83 €

1 4 Arbeitstage rechts936M10101.8638251510148

23.82 €

1 4 Arbeitstage rechts10.83.66M12121.8847.8301912158

26.16 €

1 4 Arbeitstage rechts14.44.86M16161.81060.44026163515

23.82 €

1 4 Arbeitstage rechts10.83.68M12122.3847.8301912158

26.16 €

1 4 Arbeitstage rechts14.44.88M16162.31060.44026163515

31.11 €

1 4 Arbeitstage rechts1868M20x1.5202.312705030206020

26.16 €

1 4 Arbeitstage rechts14.44.810M16162.81060.44026163515

31.11 €

1 4 Arbeitstage rechts18610M20x1.5202.812705030206020

31.11 €

1 4 Arbeitstage rechts18612M20x1.520312705030206020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Rostfreier Stahl Form A

Technischer Support