Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag, Form B (03099) (Teilenummern - CAD Download)

Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag, Form B (03099)
· Für alle Arten von Verriegelungen und Fixierungen einsetzbar

· Durch Drehen des Riegels um 180° wird die Verriegelung aufgehoben

· 180°-Anschlag verhindert erneutes Ausfahren des Arretierstiftes

· Rastkerbe für das Halten der Stellung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03099-21-1050410
03099-21-1050510
03099-21-1050512
03099-21-1050610
03099-21-1050612
03099-21-1050616
03099-21-1050812
03099-21-1050816
03099-21-10508201
03099-21-1051016
03099-21-10510201
03099-21-10512201
03099-21-2050410
03099-21-2050510
03099-21-2050512
03099-21-2050610
03099-21-2050612
03099-21-2050616
03099-21-2050812
03099-21-2050816
03099-21-20508201
03099-21-2051016
03099-21-20510201
03099-21-20512201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 2 B
(mm)
B1
(mm)
D=Arretierstiftdurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Grifflänge
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

22.31 €

1 4 Arbeitstage links934M1010163825151017148

22.31 €

1 4 Arbeitstage links935M10101.363825151017148

24.62 €

1 4 Arbeitstage links10.83.65M12121.3847.830191219158

22.31 €

1 4 Arbeitstage links936M10101.863825151017148

24.62 €

1 4 Arbeitstage links10.83.66M12121.8847.830191219158

27.64 €

1 4 Arbeitstage links14.44.86M16161.81060.4402616243515

24.62 €

1 4 Arbeitstage links10.83.68M12122.3847.830191219158

27.64 €

1 4 Arbeitstage links14.44.88M16162.31060.4402616243515

34.36 €

1 4 Arbeitstage links1868M20x1.5202.31270503020306020

27.64 €

1 4 Arbeitstage links14.44.810M16162.81060.4402616243515

34.36 €

1 4 Arbeitstage links18610M20x1.5202.81270503020306020

34.36 €

1 4 Arbeitstage links18612M20x1.52031270503020306020

22.31 €

1 4 Arbeitstage rechts934M1010163825151017148

22.31 €

1 4 Arbeitstage rechts935M10101.363825151017148

24.62 €

1 4 Arbeitstage rechts10.83.65M12121.3847.830191219158

22.31 €

1 4 Arbeitstage rechts936M10101.863825151017148

24.62 €

1 4 Arbeitstage rechts10.83.66M12121.8847.830191219158

27.64 €

1 4 Arbeitstage rechts14.44.86M16161.81060.4402616243515

24.62 €

1 4 Arbeitstage rechts10.83.68M12122.3847.830191219158

27.64 €

1 4 Arbeitstage rechts14.44.88M16162.31060.4402616243515

34.36 €

1 4 Arbeitstage rechts1868M20x1.5202.31270503020306020

27.64 €

1 4 Arbeitstage rechts14.44.810M16162.81060.4402616243515

34.36 €

1 4 Arbeitstage rechts18610M20x1.5202.81270503020306020

34.36 €

1 4 Arbeitstage rechts18612M20x1.52031270503020306020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Rostfreier Stahl Form B

Technischer Support