Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Farbe Komponente | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 4 | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 38.5 | 15 | 6 | 13 | 10 | 13 | 12 | 6 | - | 0.0129 | ||
13.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 4 | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 38.5 | 15 | 6 | 13 | 10 | 13 | 12 | 6 | - | 0.0128 | ||
15.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 5 | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | - | 0.0250 | ||
15.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 5 | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | - | 0.0252 | ||
18.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6 | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | - | 0.0372 | ||
18.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6 | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | - | 0.0375 | ||
22.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8 | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | 8 | M16x1.5 | 33 | 2.3 | 68 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | - | 0.0882 | ||
22.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8 | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | 8 | M16x1.5 | 33 | 2.3 | 68 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | - | 0.0869 | ||
23.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10 | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | 10 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | - | 0.1453 | ||
34.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 12 | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | 12 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 78 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 | - | 0.1472 | ||
23.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10 | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | 10 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | - | 0.1477 | ||
34.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 12 | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | 12 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 78 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 | - | 0.1172 | ||
49.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 16 | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 96 | 32 | 18 | 28 | 27 | 36 | 46 | 20 | - | 0.2718 | ||
49.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 16 | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 96 | 32 | 18 | 28 | 27 | 36 | 46 | 20 | - | 0.2707 | ||
16.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 3.5 | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 9 | 3 | M6x0.75 | 14 | 0.8 | 31.5 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 4.5 | - | 0.0061 | ||
16.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 3.5 | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 9 | 3 | M6x0.75 | 14 | 0.8 | 31.5 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 4.5 | - | 0.0062 | ||
13.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 4 | - | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 38.5 | 15 | 6 | 13 | 10 | 13 | 12 | 6 | - | 0.0129 | ||
13.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 4 | - | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 38.5 | 15 | 6 | 13 | 10 | 13 | 12 | 6 | - | 0.0129 | ||
15.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 5 | - | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | - | 0.0251 | ||
15.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 5 | - | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | - | 0.0254 | ||
18.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6 | - | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | - | 0.0376 | ||
18.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6 | - | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | - | 0.0376 | ||
22.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8 | - | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | 8 | M16x1.5 | 33 | 2.3 | 68 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | - | 0.0873 | ||
22.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8 | - | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | 8 | M16x1.5 | 33 | 2.3 | 68 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | - | 0.0883 | ||
23.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10 | - | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | 10 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | - | 0.1463 | ||
34.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 12 | - | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | 12 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 78 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 | - | 0.1468 | ||
23.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10 | - | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | 10 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | - | 0.1200 | ||
34.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 12 | - | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | 12 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 78 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 | - | 0.1495 | ||
49.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 16 | - | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 96 | 32 | 18 | 28 | 27 | 36 | 46 | 20 | - | 0.2777 | ||
49.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 16 | - | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 96 | 32 | 18 | 28 | 27 | 36 | 46 | 20 | - | 0.2772 | ||
16.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 3.5 | - | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 9 | 3 | M6x0.75 | 14 | 0.8 | 31.5 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 4.5 | - | 0.0063 | ||
16.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 3.5 | - | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 9 | 3 | M6x0.75 | 14 | 0.8 | 31.5 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 4.5 | - | 0.0063 | ||
8.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 4 | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 38.5 | 15 | 6 | 13 | 10 | 13 | 12 | 6 | - | 0.0126 | ||
8.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 4 | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 38.5 | 15 | 6 | 13 | 10 | 13 | 12 | 6 | - | 0.0148 | ||
8.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 5 | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | - | 0.0251 | ||
8.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 5 | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | - | 0.0271 | ||
9.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 6 | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | - | 0.0374 | ||
9.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 6 | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | - | 0.0376 | ||
12.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 8 | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | 8 | M16x1.5 | 33 | 2.3 | 68 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | - | 0.0871 | ||
12.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 8 | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | 8 | M16x1.5 | 33 | 2.3 | 68 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | - | 0.0883 | ||
13.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 10 | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | 10 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | - | 0.1451 | ||
18.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 12 | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | 12 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 78 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 | - | 0.1468 | ||
13.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 10 | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | 10 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | - | 0.1457 | ||
18.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 12 | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | 12 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 78 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 | - | 0.1478 | ||
25.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 16 | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 96 | 32 | 18 | 28 | 27 | 36 | 46 | 20 | - | 0.2758 | ||
25.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 16 | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 96 | 32 | 18 | 28 | 27 | 36 | 46 | 20 | - | 0.2743 | ||
9.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 3.5 | - | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 9 | 3 | M6x0.75 | 14 | 0.8 | 31.5 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 4.5 | - | 0.0061 | ||
9.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 3.5 | - | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 9 | 3 | M6x0.75 | 14 | 0.8 | 31.5 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 4.5 | - | 0.0080 | ||
16.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 4 | 1.4404 | vernickelt | schwarzgrau RAL 7021 | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 38.5 | 15 | 6 | 13 | 10 | 13 | 15.5 | 7 | ja | 0.0129 | ||
16.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 4 | 1.4404 | vernickelt | verkehrsrot RAL 3020 | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 38.5 | 15 | 6 | 13 | 10 | 13 | 15.5 | 7 | ja | 0.0129 | ||
18.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 5 | 1.4404 | vernickelt | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12.5 | 4 | ja | 0.0250 | ||
18.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 5 | 1.4404 | vernickelt | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12.5 | 4 | ja | 0.0250 | ||
21.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6 | 1.4404 | vernickelt | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14.5 | 7 | ja | 0.0386 | ||
21.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6 | 1.4404 | vernickelt | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14.5 | 7 | ja | 0.0372 | ||
27.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8 | 1.4404 | vernickelt | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | 8 | M16x1.5 | 33 | 2.3 | 68 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | ja | 0.0882 | ||
27.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8 | 1.4404 | vernickelt | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | 8 | M16x1.5 | 33 | 2.3 | 68 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | ja | 0.0882 | ||
28.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10 | 1.4404 | vernickelt | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | 10 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 30 | 15 | ja | 0.1453 | ||
36.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 12 | 1.4404 | vernickelt | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | 12 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 78 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 | ja | 0.1472 | ||
28.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10 | 1.4404 | vernickelt | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | 10 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 30 | 15 | ja | 0.1453 | ||
36.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 12 | 1.4404 | vernickelt | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | 12 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 78 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 | ja | 0.1472 |
Loading...
Material Komponente | Thermoplast | Form | B | Kontermutter | mit Kontermutter |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | ohne Rastnut | Benennung | Arretierbolzen | Produkttyp | Standard |
Form-Typ | ohne Rastnut, mit Kontermutter | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Hub S(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
Farbe Komponente
Größe
D=Bolzendurchmesser(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften