Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Stahlschlüssel Grundkörper | Ausführung 2 | Größe | D (mm) | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 4 | 1.4305 | - | 0 | 4 | - | M6 | 14 | 1 | 36 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | 2 | 12 | 6 | - | 0.0059 | ||
4.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 4 | - | eco | 0 | - | 4 | M6x0.75 | 14 | 1 | 36 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | - | 12 | 6 | nein | 0.0050 | ||
5.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 4 | - | eco | 0 | - | 4 | M8 | 14 | 1 | 36 | 15 | 6 | 13 | 8 | 13 | - | 12 | 6 | nein | 0.0080 | ||
5.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 4 | - | eco | 0 | - | 4 | M8x1 | 14 | 1 | 36 | 15 | 6 | 13 | 8 | 13 | - | 12 | 6 | nein | 0.0080 | ||
5.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 5 | 1.4305 | - | 1 | 5 | - | M8 | 14 | 1.3 | 40 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | 7 | 12 | 6 | - | 0.0117 | ||
5.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 5 | - | eco | 1 | - | 5 | M8x1 | 14 | 1.3 | 40 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | - | 12 | 6 | nein | 0.0090 | ||
5.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 5 | - | eco | 1 | - | 5 | M10 | 18 | 1.3 | 42.5 | 17 | 7 | 15 | 10 | 17 | - | 12 | 6 | nein | 0.0150 | ||
5.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 5 | - | eco | 1 | - | 5 | M10x1 | 18 | 1.3 | 42.5 | 17 | 7 | 15 | 10 | 17 | - | 12 | 6 | nein | 0.0150 | ||
5.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 6 | 1.4305 | - | 2 | 6 | - | M10 | 18 | 1.8 | 47.5 | 20 | 8 | 17 | 10 | 17 | 15 | 15 | 8 | - | 0.0229 | ||
5.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 6 | - | eco | 2 | - | 6 | M10x1 | 18 | 1.8 | 47.5 | 20 | 8 | 17 | 10 | 17 | - | 15 | 8 | nein | 0.0170 | ||
6.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 6 | - | eco | 2 | - | 6 | M12 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 12 | 19 | - | 15 | 8 | nein | 0.0310 | ||
6.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 6 | - | eco | 2 | - | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 12 | 19 | - | 15 | 8 | nein | 0.0310 | ||
6.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 8 | 1.4305 | - | 3 | 8 | - | M12 | 25 | 2.3 | 61.7 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | 20 | 19 | 8 | - | 0.0417 | ||
6.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 8 | - | eco | 3 | - | 8 | M12x1.5 | 25 | 2.3 | 61.7 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | - | 19 | 8 | nein | 0.0330 | ||
4.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 3.5 | 1.4305 | - | 9 | 3 | - | M6 | 14 | 0.8 | 31.5 | 12 | 5 | 10 | 6 | 10 | 2 | 10 | 4 | - | 0.0056 | ||
4.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 3.5 | - | eco | 9 | - | 3 | M6x0.75 | 14 | 0.8 | 31.5 | 12 | 5 | 10 | 6 | 10 | - | 10 | 4 | nein | 0.0040 | ||
5.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 4 | 1.4305 | - | 0 | 4 | - | M6 | 14 | 1 | 36 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | 2 | 12 | 6 | - | 0.0058 | ||
5.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 4 | 1.4305 | eco | 0 | - | 4 | M6x0.75 | 14 | 1 | 36 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | - | 12 | 6 | nein | 0.0050 | ||
5.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 4 | 1.4305 | eco | 0 | - | 4 | M8 | 14 | 1 | 36 | 15 | 6 | 13 | 8 | 13 | - | 12 | 6 | nein | 0.0080 | ||
5.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 4 | 1.4305 | eco | 0 | - | 4 | M8x1 | 14 | 1 | 36 | 15 | 6 | 13 | 8 | 13 | - | 12 | 6 | nein | 0.0080 | ||
5.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 5 | 1.4305 | - | 1 | 5 | - | M8 | 14 | 1.3 | 40 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | 7 | 12 | 6 | - | 0.0120 | ||
5.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 5 | 1.4305 | eco | 1 | - | 5 | M8x1 | 14 | 1.3 | 40 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | - | 12 | 6 | nein | 0.0090 | ||
6.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 5 | 1.4305 | eco | 1 | - | 5 | M10 | 18 | 1.3 | 42.5 | 17 | 7 | 15 | 10 | 17 | - | 12 | 6 | nein | 0.0150 | ||
6.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 5 | 1.4305 | eco | 1 | - | 5 | M10x1 | 18 | 1.3 | 42.5 | 17 | 7 | 15 | 10 | 17 | - | 12 | 6 | nein | 0.0150 | ||
6.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6 | 1.4305 | - | 2 | 6 | - | M10 | 18 | 1.8 | 47.5 | 20 | 8 | 17 | 10 | 17 | 15 | 15 | 8 | - | 0.0228 | ||
6.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6 | 1.4305 | eco | 2 | - | 6 | M10x1 | 18 | 1.8 | 47.5 | 20 | 8 | 17 | 10 | 17 | - | 15 | 8 | nein | 0.0170 | ||
7.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6 | 1.4305 | eco | 2 | - | 6 | M12 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 12 | 19 | - | 15 | 8 | nein | 0.0310 | ||
7.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6 | 1.4305 | eco | 2 | - | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 12 | 19 | - | 15 | 8 | nein | 0.0310 | ||
7.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8 | 1.4305 | - | 3 | 8 | - | M12 | 25 | 2.3 | 61.7 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | 20 | 19 | 8 | - | 0.0420 | ||
7.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8 | 1.4305 | eco | 3 | - | 8 | M12x1.5 | 25 | 2.3 | 61.7 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | - | 19 | 8 | nein | 0.0330 | ||
5.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 3.5 | 1.4305 | - | 9 | 3 | - | M6 | 14 | 0.8 | 31.5 | 12 | 5 | 10 | 6 | 10 | 2 | 10 | 4 | - | 0.0100 | ||
5.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 3.5 | 1.4305 | eco | 9 | - | 3 | M6x0.75 | 14 | 0.8 | 31.5 | 12 | 5 | 10 | 6 | 10 | - | 10 | 4 | nein | 0.0040 |
Loading...
Oberfläche Grundkörper | ungehärtet | Material Komponente | Thermoplast | Farbe Komponente | schwarzgrau RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Form | B | Kontermutter | mit Kontermutter | Ausführung 1 | ohne Rastnut |
Benennung | Arretierbolzen | Produkttyp | Standard | Form-Typ | ohne Rastnut, mit Kontermutter |
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Hub S(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper
Ausführung 2
Größe
D(mm)
D=Bolzendurchmesser(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften