Arretierbolzen / Stahl, Edelstahl / Form C (03089)

Arretierbolzen / Stahl, Edelstahl / Form C (03089)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Leichte Handhabung

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03089-03004
03089-0300484
03089-03105
03089-0310584
03089-03206
03089-0320684
03089-03308
03089-0330884
03089-03410
03089-03412
03089-0341084
03089-0341284
03089-03516
03089-0351684
03089-03903
03089-0390384
03089-13004
03089-1300484
03089-13105
03089-1310584
03089-13206
03089-1320684
03089-13308
03089-1330884
03089-13410
03089-13412
03089-1341084
03089-1341284
03089-13516
03089-1351684
03089-13903
03089-1390384
03089-3004
03089-300484
03089-3105
03089-310584
03089-3206
03089-320684
03089-3308
03089-330884
03089-3410
03089-3412
03089-341084
03089-341284
03089-3516
03089-351684
03089-3903
03089-390384
03089-63004
03089-6300484
03089-63105
03089-6310584
03089-63206
03089-6320684
03089-63308
03089-6330884
03089-63410
03089-63412
03089-6341084
03089-6341284
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper Farbe Komponente Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

15.19 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl4-gehärtetschwarzgrau RAL 702104M8x118138.51561310126-0.0094

15.19 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl4-gehärtetverkehrsrot RAL 302004M8x118138.51561310126-0.0095

16.08 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl5-gehärtetschwarzgrau RAL 702115M10x1211.343.51771513125-0.0178

16.08 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl5-gehärtetverkehrsrot RAL 302015M10x1211.343.51771513125-0.0178

18.99 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl6-gehärtetschwarzgrau RAL 702126M12x1.5251.851.72081714146-0.0271

18.99 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl6-gehärtetverkehrsrot RAL 302026M12x1.5251.851.72081714146-0.0270

25.82 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8-gehärtetschwarzgrau RAL 702138M16x1.5332.368261023193515-0.0661

25.82 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8-gehärtetverkehrsrot RAL 302038M16x1.5332.368261023193515-0.0660

29.86 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10-gehärtetschwarzgrau RAL 7021410M20x1.5332.874281225223415-0.1112

43.79 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12-gehärtetschwarzgrau RAL 7021412M20x1.5332.878281425223915-0.1111

29.86 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10-gehärtetverkehrsrot RAL 3020410M20x1.5332.874281225223415-0.1114

43.79 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12-gehärtetverkehrsrot RAL 3020412M20x1.5332.878281425223915-0.0118

62.21 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl16-gehärtetschwarzgrau RAL 7021516M24x2403.296321828274620-0.2087

62.21 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl16-gehärtetverkehrsrot RAL 3020516M24x2403.296321828274620-0.2070

16.82 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl3.5-gehärtetschwarzgrau RAL 702193M6x0.75140.831.5125108104.5-0.0046

16.82 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl3.5-gehärtetverkehrsrot RAL 302093M6x0.75140.831.5125108104.5-0.0045

15.19 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl4-ungehärtetschwarzgrau RAL 702104M8x118138.51561310126-0.0096

15.19 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl4-ungehärtetverkehrsrot RAL 302004M8x118138.51561310126-0.0095

16.08 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl5-ungehärtetschwarzgrau RAL 702115M10x1211.343.51771513125-0.0179

16.08 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl5-ungehärtetverkehrsrot RAL 302015M10x1211.343.51771513125-0.0179

18.99 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl6-ungehärtetschwarzgrau RAL 702126M12x1.5251.851.72081714146-0.0272

18.99 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl6-ungehärtetverkehrsrot RAL 302026M12x1.5251.851.72081714146-0.0272

25.82 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8-ungehärtetschwarzgrau RAL 702138M16x1.5332.368261023193515-0.0663

25.82 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8-ungehärtetverkehrsrot RAL 302038M16x1.5332.368261023193515-0.0667

29.86 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10-ungehärtetschwarzgrau RAL 7021410M20x1.5332.874281225223415-0.1125

43.79 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12-ungehärtetschwarzgrau RAL 7021412M20x1.5332.878281425223915-0.1126

29.86 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10-ungehärtetverkehrsrot RAL 3020410M20x1.5332.874281225223415-0.1121

43.79 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12-ungehärtetverkehrsrot RAL 3020412M20x1.5332.878281425223915-0.1125

62.21 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl16-ungehärtetschwarzgrau RAL 7021516M24x2403.296321828274620-0.2088

62.21 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl16-ungehärtetverkehrsrot RAL 3020516M24x2403.296321828274620-0.2089

16.82 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl3.5-ungehärtetschwarzgrau RAL 702193M6x0.75140.831.5125108104.5-0.0046

16.82 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl3.5-ungehärtetverkehrsrot RAL 302093M6x0.75140.831.5125108104.5-0.0046

10.45 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-gehärtetschwarzgrau RAL 702104M8x118138.51561310126-0.0093

10.45 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-gehärtetverkehrsrot RAL 302004M8x118138.51561310126-0.0114

11.04 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-gehärtetschwarzgrau RAL 702115M10x1211.343.51771513125-0.0178

11.04 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-gehärtetverkehrsrot RAL 302015M10x1211.343.51771513125-0.0178

12.27 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-gehärtetschwarzgrau RAL 702126M12x1.5251.851.72081714146-0.0273

12.27 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-gehärtetverkehrsrot RAL 302026M12x1.5251.851.72081714146-0.0300

14.67 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-gehärtetschwarzgrau RAL 702138M16x1.5332.368261023193515-0.0668

14.67 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-gehärtetverkehrsrot RAL 302038M16x1.5332.368261023193515-0.0691

16.67 €

1 4 Arbeitstage Stahl10-gehärtetschwarzgrau RAL 7021410M20x1.5332.874281225223415-0.1112

23.56 €

1 4 Arbeitstage Stahl12-gehärtetschwarzgrau RAL 7021412M20x1.5332.878281425223915-0.1114

16.67 €

1 4 Arbeitstage Stahl10-gehärtetverkehrsrot RAL 3020410M20x1.5332.874281225223415-0.1110

23.56 €

1 4 Arbeitstage Stahl12-gehärtetverkehrsrot RAL 3020412M20x1.5332.878281425223915-0.1119

32.73 €

1 4 Arbeitstage Stahl16-gehärtetschwarzgrau RAL 7021516M24x2403.296321828274620-0.2082

32.73 €

1 4 Arbeitstage Stahl16-gehärtetverkehrsrot RAL 3020516M24x2403.296321828274620-0.2072

11.59 €

1 4 Arbeitstage Stahl3.5-gehärtetschwarzgrau RAL 702193M6x0.75140.831.5125108104.5-0.0044

11.59 €

1 4 Arbeitstage Stahl3.5-gehärtetverkehrsrot RAL 302093M6x0.75140.831.5125108104.5-0.0045

18.23 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl41.4404vernickeltschwarzgrau RAL 702104M8x118138.5156131015.57ja0.0094

18.23 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl41.4404vernickeltverkehrsrot RAL 302004M8x118138.5156131015.57ja0.0094

19.29 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4404vernickeltschwarzgrau RAL 702115M10x1211.343.5177151312.54ja0.0178

19.29 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4404vernickeltverkehrsrot RAL 302015M10x1211.343.5177151312.54ja0.0178

22.78 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4404vernickeltschwarzgrau RAL 702126M12x1.5251.851.7208171414.57ja0.0271

22.78 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4404vernickeltverkehrsrot RAL 302026M12x1.5251.851.7208171414.57ja0.0271

30.98 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4404vernickeltschwarzgrau RAL 702138M16x1.5332.368261023193515ja0.0661

30.98 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4404vernickeltverkehrsrot RAL 302038M16x1.5332.368261023193515ja0.0661

35.84 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4404vernickeltschwarzgrau RAL 7021410M20x1.5332.874281225223015ja0.1112

45.98 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl121.4404vernickeltschwarzgrau RAL 7021412M20x1.5332.878281425223915ja0.1111

35.84 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4404vernickeltverkehrsrot RAL 3020410M20x1.5332.874281225223015ja0.1112

45.98 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl121.4404vernickeltverkehrsrot RAL 3020412M20x1.5332.878281425223915ja0.1111

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Form C Kontermutter ohne Kontermutter
Ausführung 1 mit Rastnut Benennung Arretierbolzen Produkttyp Standard
Form-Typ mit Rastnut, ohne Kontermutter RoHS ja

Technischer Support