Arretierbolzen ECO / Stahl, Edelstahl / Form C (03089)

Arretierbolzen ECO / Stahl, Edelstahl / Form C (03089)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

· Preisgünstige Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03089-03004060
03089-03004061
03089-03004080
03089-03004081
03089-03105080
03089-03105081
03089-03105100
03089-03105101
03089-03206100
03089-03206101
03089-03206120
03089-03206121
03089-03308120
03089-03308121
03089-03903060
03089-03903061
03089-13004060
03089-13004061
03089-13004080
03089-13004081
03089-13105080
03089-13105081
03089-13105100
03089-13105101
03089-13206100
03089-13206101
03089-13206120
03089-13206121
03089-13308120
03089-13308121
03089-13903060
03089-13903061
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Ausführung 2 Größe D
(mm)
D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

4.58 €

1 4 Arbeitstage Stahl41.4305-04-M6141361561362126-0.0045

4.58 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-eco0-4M6x0.7514136156136-126nein0.0050

5.23 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-eco0-4M814136156138-126nein0.0080

5.23 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-eco0-4M8x114136156138-126nein0.0080

5.23 €

1 4 Arbeitstage Stahl51.4305-15-M8141.3401771587126-0.0083

5.23 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-eco1-5M8x1141.340177158-126nein0.0090

5.80 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-eco1-5M10181.342.51771510-126nein0.0150

5.80 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-eco1-5M10x1181.342.51771510-126nein0.0150

5.80 €

1 4 Arbeitstage Stahl61.4305-26-M10181.847.5208171015158-0.0160

5.80 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-eco2-6M10x1181.847.52081710-158nein0.0170

6.76 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-eco2-6M12251.851.72081712-158nein0.0310

6.76 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-eco2-6M12x1.5251.851.72081712-158nein0.0310

6.76 €

1 4 Arbeitstage Stahl81.4305-38-M12252.361.72610231220198-0.0319

6.76 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-eco3-8M12x1.5252.361.726102312-198nein0.0330

4.55 €

1 4 Arbeitstage Stahl3.51.4305-93-M6140.831.51251062104-0.0040

4.55 €

1 4 Arbeitstage Stahl3.5-eco9-3M6x0.75140.831.5125106-104nein0.0040

5.11 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl41.4305-04-M6141361561362126-0.0045

5.11 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl41.4305eco0-4M6x0.7514136156136-126nein0.0050

5.89 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl41.4305eco0-4M814136156138-126nein0.0080

5.89 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl41.4305eco0-4M8x114136156138-126nein0.0080

5.89 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4305-15-M8141.3401771587126-0.0086

5.89 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4305eco1-5M8x1141.340177158-126nein0.0090

6.39 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4305eco1-5M10181.342.51771510-126nein0.0150

6.39 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4305eco1-5M10x1181.342.51771510-126nein0.0150

6.39 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4305-26-M10181.847.5208171015158-0.0162

6.39 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4305eco2-6M10x1181.847.52081710-158nein0.0170

7.73 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4305eco2-6M12251.851.72081712-158nein0.0310

7.73 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4305eco2-6M12x1.5251.851.72081712-158nein0.0310

7.73 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4305-38-M12252.361.72610231220198-0.0321

7.73 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4305eco3-8M12x1.5252.361.726102312-198nein0.0330

5.06 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl3.51.4305-93-M6140.831.51251062104-0.0041

5.06 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl3.51.4305eco9-3M6x0.75140.831.5125106-104nein0.0040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche Grundkörper ungehärtet Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021
Form C Kontermutter ohne Kontermutter Ausführung 1 mit Rastnut
Benennung Arretierbolzen Produkttyp Standard Form-Typ mit Rastnut, ohne Kontermutter
RoHS ja

Technischer Support