Arretierbolzen / Stahl, Edelstahl / Form D (03089)

Arretierbolzen / Stahl, Edelstahl / Form D (03089)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Leichte Handhabung

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03089-04004
03089-0400484
03089-04105
03089-0410584
03089-04206
03089-0420684
03089-04308
03089-0430884
03089-04410
03089-04412
03089-0441084
03089-0441284
03089-04516
03089-0451684
03089-04903
03089-0490384
03089-14004
03089-1400484
03089-14105
03089-1410584
03089-14206
03089-1420684
03089-14308
03089-1430884
03089-14410
03089-14412
03089-1441084
03089-1441284
03089-14516
03089-1451684
03089-14903
03089-1490384
03089-4004
03089-400484
03089-4105
03089-410584
03089-4206
03089-420684
03089-4308
03089-430884
03089-4410
03089-4412
03089-441084
03089-441284
03089-4516
03089-451684
03089-4903
03089-490384
03089-64004
03089-6400484
03089-64105
03089-6410584
03089-64206
03089-6420684
03089-64308
03089-6430884
03089-64410
03089-64412
03089-6441084
03089-6441284
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper Farbe Komponente Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

15.75 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl4-gehärtetschwarzgrau RAL 702104M8x118138.5156131013126-0.0123

15.75 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl4-gehärtetverkehrsrot RAL 302004M8x118138.5156131013126-0.0123

17.04 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl5-gehärtetschwarzgrau RAL 702115M10x1211.343.5177151317125-0.0239

17.04 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl5-gehärtetverkehrsrot RAL 302015M10x1211.343.5177151317125-0.0237

20.07 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl6-gehärtetschwarzgrau RAL 702126M12x1.5251.851.7208171419146-0.0360

20.07 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl6-gehärtetverkehrsrot RAL 302026M12x1.5251.851.7208171419146-0.0359

27.37 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8-gehärtetschwarzgrau RAL 702138M16x1.5332.36826102319243515-0.0847

27.37 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8-gehärtetverkehrsrot RAL 302038M16x1.5332.36826102319243515-0.0842

30.42 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10-gehärtetschwarzgrau RAL 7021410M20x1.5332.87428122522303415-0.1546

44.60 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12-gehärtetschwarzgrau RAL 7021412M20x1.5332.87828142522303915-0.1426

30.42 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10-gehärtetverkehrsrot RAL 3020410M20x1.5332.87428122522303415-0.1436

44.60 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12-gehärtetverkehrsrot RAL 3020412M20x1.5332.87828142522303915-0.1431

63.38 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl16-gehärtetschwarzgrau RAL 7021516M24x2403.29632182827364620-0.2672

63.38 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl16-gehärtetverkehrsrot RAL 3020516M24x2403.29632182827364620-0.2630

17.84 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl3.5-gehärtetschwarzgrau RAL 702193M6x0.75140.831.512510810104.5-0.0059

17.84 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl3.5-gehärtetverkehrsrot RAL 302093M6x0.75140.831.512510810104.5-0.0059

15.75 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl4-ungehärtetschwarzgrau RAL 702104M8x118138.5156131013126-0.0123

15.75 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl4-ungehärtetverkehrsrot RAL 302004M8x118138.5156131013126-0.0120

17.04 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl5-ungehärtetschwarzgrau RAL 702115M10x1211.343.5177151317125-0.0241

17.04 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl5-ungehärtetverkehrsrot RAL 302015M10x1211.343.5177151317125-0.0240

20.07 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl6-ungehärtetschwarzgrau RAL 702126M12x1.5251.851.7208171419146-0.0363

20.07 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl6-ungehärtetverkehrsrot RAL 302026M12x1.5251.851.7208171419146-0.0361

27.37 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8-ungehärtetschwarzgrau RAL 702138M16x1.5332.36826102319243515-0.0846

27.37 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8-ungehärtetverkehrsrot RAL 302038M16x1.5332.36826102319243515-0.0846

30.42 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10-ungehärtetschwarzgrau RAL 7021410M20x1.5332.87428122522303415-0.1341

44.60 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12-ungehärtetschwarzgrau RAL 7021412M20x1.5332.87828142522303915-0.1448

30.42 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10-ungehärtetverkehrsrot RAL 3020410M20x1.5332.87428122522303415-0.1440

44.60 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12-ungehärtetverkehrsrot RAL 3020412M20x1.5332.87828142522303915-0.1449

63.38 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl16-ungehärtetschwarzgrau RAL 7021516M24x2403.29632182827364620-0.2686

63.38 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl16-ungehärtetverkehrsrot RAL 3020516M24x2403.29632182827364620-0.2677

17.84 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl3.5-ungehärtetschwarzgrau RAL 702193M6x0.75140.831.512510810104.5-0.0060

17.84 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl3.5-ungehärtetverkehrsrot RAL 302093M6x0.75140.831.512510810104.5-0.0058

10.57 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-gehärtetschwarzgrau RAL 702104M8x118138.5156131013126-0.0122

10.57 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-gehärtetverkehrsrot RAL 302004M8x118138.5156131013126-0.0143

11.19 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-gehärtetschwarzgrau RAL 702115M10x1211.343.5177151317125-0.0238

11.19 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-gehärtetverkehrsrot RAL 302015M10x1211.343.5177151317125-0.0261

12.46 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-gehärtetschwarzgrau RAL 702126M12x1.5251.851.7208171419146-0.0357

12.46 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-gehärtetverkehrsrot RAL 302026M12x1.5251.851.7208171419146-0.0375

15.01 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-gehärtetschwarzgrau RAL 702138M16x1.5332.36826102319243515-0.0843

15.01 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-gehärtetverkehrsrot RAL 302038M16x1.5332.36826102319243515-0.0871

16.99 €

1 4 Arbeitstage Stahl10-gehärtetschwarzgrau RAL 7021410M20x1.5332.87428122522303415-0.1427

24.03 €

1 4 Arbeitstage Stahl12-gehärtetschwarzgrau RAL 7021412M20x1.5332.87828142522303915-0.1440

16.99 €

1 4 Arbeitstage Stahl10-gehärtetverkehrsrot RAL 3020410M20x1.5332.87428122522303415-0.1430

24.03 €

1 4 Arbeitstage Stahl12-gehärtetverkehrsrot RAL 3020412M20x1.5332.87828142522303915-0.1429

33.40 €

1 4 Arbeitstage Stahl16-gehärtetschwarzgrau RAL 7021516M24x2403.29632182827364620-0.2637

33.40 €

1 4 Arbeitstage Stahl16-gehärtetverkehrsrot RAL 3020516M24x2403.29632182827364620-0.2635

11.72 €

1 4 Arbeitstage Stahl3.5-gehärtetschwarzgrau RAL 702193M6x0.75140.831.512510810104.5-0.0059

11.72 €

1 4 Arbeitstage Stahl3.5-gehärtetverkehrsrot RAL 302093M6x0.75140.831.512510810104.5-0.0078

18.89 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl41.4404vernickeltschwarzgrau RAL 702104M8x118138.515613101315.57ja0.0123

18.89 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl41.4404vernickeltverkehrsrot RAL 302004M8x118138.515613101315.57ja0.0123

20.45 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4404vernickeltschwarzgrau RAL 702115M10x1211.343.517715131712.54ja0.0239

20.45 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4404vernickeltverkehrsrot RAL 302015M10x1211.343.517715131712.54ja0.0239

24.07 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4404vernickeltschwarzgrau RAL 702126M12x1.5251.851.720817141914.57ja0.0370

24.07 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4404vernickeltverkehrsrot RAL 302026M12x1.5251.851.720817141914.57ja0.0360

32.84 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4404vernickeltschwarzgrau RAL 702138M16x1.5332.36826102319243515ja0.0847

32.84 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4404vernickeltverkehrsrot RAL 302038M16x1.5332.36826102319243515ja0.0847

36.50 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4404vernickeltschwarzgrau RAL 7021410M20x1.5332.87428122522303015ja0.1546

46.84 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl121.4404vernickeltschwarzgrau RAL 7021412M20x1.5332.87828142522303915ja0.1426

36.50 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4404vernickeltverkehrsrot RAL 3020410M20x1.5332.87428122522303015ja0.1546

46.84 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl121.4404vernickeltverkehrsrot RAL 3020412M20x1.5332.87828142522303915ja0.1426

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Form D Kontermutter mit Kontermutter
Ausführung 1 mit Rastnut Benennung Arretierbolzen Produkttyp Standard
Form-Typ mit Rastnut, mit Kontermutter RoHS ja

Technischer Support