Arretierbolzen ECO / Stahl, Edelstahl / Form D (03089)

Arretierbolzen ECO / Stahl, Edelstahl / Form D (03089)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

· Preisgünstige Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03089-04004060
03089-04004061
03089-04004080
03089-04004081
03089-04105080
03089-04105081
03089-04105100
03089-04105101
03089-04206100
03089-04206101
03089-04206120
03089-04206121
03089-04308120
03089-04308121
03089-04903060
03089-04903061
03089-14004060
03089-14004061
03089-14004080
03089-14004081
03089-14105080
03089-14105081
03089-14105100
03089-14105101
03089-14206100
03089-14206101
03089-14206120
03089-14206121
03089-14308120
03089-14308121
03089-14903060
03089-14903061
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Ausführung 2 Größe D
(mm)
D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

4.68 €

1 4 Arbeitstage Stahl41.4305-04-M614136156136102126-0.0059

4.68 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-eco0-4M6x0.751413615613610-126nein0.0050

5.34 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-eco0-4M81413615613813-126nein0.0080

5.34 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-eco0-4M8x11413615613813-126nein0.0080

5.34 €

1 4 Arbeitstage Stahl51.4305-15-M8141.340177158137126-0.0113

5.34 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-eco1-5M8x1141.34017715813-126nein0.0090

5.98 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-eco1-5M10181.342.5177151017-126nein0.0150

5.98 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-eco1-5M10x1181.342.5177151017-126nein0.0150

5.98 €

1 4 Arbeitstage Stahl61.4305-26-M10181.847.520817101715158-0.0221

5.98 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-eco2-6M10x1181.847.5208171017-158nein0.0170

7.29 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-eco2-6M12251.851.7208171219-158nein0.0310

7.29 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-eco2-6M12x1.5251.851.7208171219-158nein0.0310

7.29 €

1 4 Arbeitstage Stahl81.4305-38-M12252.361.7261023121920198-0.0403

7.29 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-eco3-8M12x1.5252.361.72610231219-198nein0.0330

4.65 €

1 4 Arbeitstage Stahl3.51.4305-93-M6140.831.5125106102104-0.0055

4.65 €

1 4 Arbeitstage Stahl3.5-eco9-3M6x0.75140.831.512510610-104nein0.0040

5.15 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl41.4305-04-M614136156136102126-0.0059

5.15 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl41.4305eco0-4M6x0.751413615613610-126nein0.0050

6.06 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl41.4305eco0-4M81413615613813-126nein0.0080

6.06 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl41.4305eco0-4M8x11413615613813-126nein0.0080

6.06 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4305-15-M8141.340177158137126-0.0112

6.06 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4305eco1-5M8x1141.34017715813-126nein0.0090

6.72 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4305eco1-5M10181.342.5177151017-126nein0.0150

6.72 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4305eco1-5M10x1181.342.5177151017-126nein0.0150

6.72 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4305-26-M10181.847.520817101715158-0.0224

6.72 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4305eco2-6M10x1181.847.5208171017-158nein0.0170

8.00 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4305eco2-6M12251.851.7208171219-158nein0.0310

8.00 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4305eco2-6M12x1.5251.851.7208171219-158nein0.0310

8.00 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4305-38-M12252.361.7261023121920198-0.0411

8.00 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4305eco3-8M12x1.5252.361.72610231219-198nein0.0330

5.13 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl3.51.4305-93-M6140.831.5125106102104-0.0054

5.13 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl3.51.4305eco9-3M6x0.75140.831.512510610-104nein0.0040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche Grundkörper ungehärtet Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021
Form D Kontermutter mit Kontermutter Ausführung 1 mit Rastnut
Benennung Arretierbolzen Produkttyp Standard Form-Typ mit Rastnut, mit Kontermutter
RoHS ja

Technischer Support