Kugelsperrbolzen mit T-Griff / hohe Scherfestigkeit (03422)

Kugelsperrbolzen mit T-Griff / hohe Scherfestigkeit (03422)
· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Sichere Verriegelung durch einfaches Betätigen und Lösen des Druckknopfes

· Bedienerfreundlich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03422-214605010
03422-214605015
03422-214605020
03422-214605025
03422-214605030
03422-214606010
03422-214606015
03422-214606020
03422-214606025
03422-214606030
03422-214606035
03422-214606040
03422-214606045
03422-214606050
03422-216308020
03422-216308025
03422-216308030
03422-216308035
03422-216308040
03422-216308045
03422-216308050
03422-216310020
03422-216310025
03422-216310030
03422-216310035
03422-216310040
03422-216310045
03422-216310050
03422-216310060
03422-218212025
03422-218212030
03422-218212035
03422-218212040
03422-218212045
03422-218212050
03422-218212060
03422-218212070
03422-218212080
03422-218216030
03422-218216035
03422-218216040
03422-218216045
03422-218216050
03422-218216060
03422-218216070
03422-218216080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
D
(mm)
D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Aufnahme- bohrung H11
(mm)
Scherkraft zweischnittig max.
(kN)

26.97 €

1 4 Arbeitstage 17.64655.513.2105.92519.415.9524

26.97 €

1 4 Arbeitstage 17.64655.513.2155.92519.420.9524

26.97 €

1 4 Arbeitstage 17.64655.513.2205.92519.425.9524

26.97 €

1 4 Arbeitstage 17.64655.513.2255.92519.430.9524

28.64 €

1 4 Arbeitstage 17.64655.513.2305.92519.435.9524

26.97 €

1 4 Arbeitstage 17.64666.8513.2106.82519.416.8635

26.97 €

1 4 Arbeitstage 17.64666.8513.2156.82519.421.8635

26.97 €

1 4 Arbeitstage 17.64666.8513.2206.82519.426.8635

26.97 €

1 4 Arbeitstage 17.64666.8513.2256.82519.431.8635

28.64 €

1 4 Arbeitstage 17.64666.8513.2306.82519.436.8635

28.64 €

1 4 Arbeitstage 17.64666.8513.2356.82519.441.8635

28.64 €

1 4 Arbeitstage 17.64666.8513.2406.82519.446.8635

28.64 €

1 4 Arbeitstage 17.64666.8513.2456.82519.451.8635

28.64 €

1 4 Arbeitstage 17.64666.8513.2506.82519.456.8635

29.52 €

1 4 Arbeitstage 2362.989.517.3207.83324.427.8863

29.52 €

1 4 Arbeitstage 2362.989.517.3257.83324.432.8863

31.30 €

1 4 Arbeitstage 2362.989.517.3307.83324.437.8863

31.30 €

1 4 Arbeitstage 2362.989.517.3357.83324.442.8863

31.30 €

1 4 Arbeitstage 2362.989.517.3407.83324.447.8863

31.30 €

1 4 Arbeitstage 2362.989.517.3457.83324.452.8863

31.30 €

1 4 Arbeitstage 2362.989.517.3507.83324.457.8863

43.55 €

1 4 Arbeitstage 2362.9101217.3208.93324.428.910100

43.55 €

1 4 Arbeitstage 2362.9101217.3258.93324.433.910100

45.69 €

1 4 Arbeitstage 2362.9101217.3308.93324.438.910100

45.69 €

1 4 Arbeitstage 2362.9101217.3358.93324.443.910100

45.69 €

1 4 Arbeitstage 2362.9101217.3408.93324.448.910100

45.69 €

1 4 Arbeitstage 2362.9101217.3458.93324.453.910100

45.69 €

1 4 Arbeitstage 2362.9101217.3508.93324.458.910100

48.08 €

1 4 Arbeitstage 2362.9101217.3608.93324.468.910100

44.35 €

1 4 Arbeitstage 3381.81214.526.3259.939.528.834.912144

46.63 €

1 4 Arbeitstage 3381.81214.526.3309.939.528.839.912144

46.63 €

1 4 Arbeitstage 3381.81214.526.3359.939.528.844.912144

46.63 €

1 4 Arbeitstage 3381.81214.526.3409.939.528.849.912144

46.63 €

1 4 Arbeitstage 3381.81214.526.3459.939.528.854.912144

46.63 €

1 4 Arbeitstage 3381.81214.526.3509.939.528.859.912144

48.77 €

1 4 Arbeitstage 3381.81214.526.3609.939.528.869.912144

48.77 €

1 4 Arbeitstage 3381.81214.526.3709.939.528.879.912144

50.89 €

1 4 Arbeitstage 3381.81214.526.3809.939.528.889.912144

70.59 €

1 4 Arbeitstage 3381.8161926.33013.139.528.843.116257

70.59 €

1 4 Arbeitstage 3381.8161926.33513.139.528.848.116257

72.11 €

1 4 Arbeitstage 3381.8161926.34013.139.528.853.116257

72.11 €

1 4 Arbeitstage 3381.8161926.34513.139.528.858.116257

73.22 €

1 4 Arbeitstage 3381.8161926.35013.139.528.863.116257

74.69 €

1 4 Arbeitstage 3381.8161926.36013.139.528.873.116257

75.98 €

1 4 Arbeitstage 3381.8161926.37013.139.528.883.116257

77.16 €

1 4 Arbeitstage 3381.8161926.38013.139.528.893.116257

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4542 Material Komponente Zink

Technischer Support