Kugelsperrbolzen mit T-Griff (03422)

Kugelsperrbolzen mit T-Griff (03422)
· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Sichere Verriegelung durch einfaches Betätigen und Lösen des Druckknopfes

· Bedienerfreundlich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03422-204605010
03422-204605015
03422-204605020
03422-204605025
03422-204605030
03422-204606010
03422-204606015
03422-204606020
03422-204606025
03422-204606030
03422-204606035
03422-204606040
03422-204606045
03422-204606050
03422-206308020
03422-206308025
03422-206308030
03422-206308035
03422-206308040
03422-206308045
03422-206308050
03422-206310020
03422-206310025
03422-206310030
03422-206310035
03422-206310040
03422-206310045
03422-206310050
03422-206310060
03422-208212025
03422-208212030
03422-208212035
03422-208212040
03422-208212045
03422-208212050
03422-208212060
03422-208212070
03422-208212080
03422-208216030
03422-208216035
03422-208216040
03422-208216045
03422-208216050
03422-208216060
03422-208216070
03422-208216080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
D
(mm)
D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Aufnahme- bohrung H11
(mm)
Scherkraft zweischnittig max.
(kN)

21.64 €

1 4 Arbeitstage 17.64655.513.2105.92519.415.9515

21.64 €

1 4 Arbeitstage 17.64655.513.2155.92519.420.9515

21.64 €

1 4 Arbeitstage 17.64655.513.2205.92519.425.9515

21.64 €

1 4 Arbeitstage 17.64655.513.2255.92519.430.9515

23.10 €

1 4 Arbeitstage 17.64655.513.2305.92519.435.9515

21.85 €

1 4 Arbeitstage 17.64666.8513.2106.82519.416.8622

21.85 €

1 4 Arbeitstage 17.64666.8513.2156.82519.421.8622

21.85 €

1 4 Arbeitstage 17.64666.8513.2206.82519.426.8622

21.85 €

1 4 Arbeitstage 17.64666.8513.2256.82519.431.8622

23.10 €

1 4 Arbeitstage 17.64666.8513.2306.82519.436.8622

23.10 €

1 4 Arbeitstage 17.64666.8513.2356.82519.441.8622

23.10 €

1 4 Arbeitstage 17.64666.8513.2406.82519.446.8622

23.10 €

1 4 Arbeitstage 17.64666.8513.2456.82519.451.8622

23.10 €

1 4 Arbeitstage 17.64666.8513.2506.82519.456.8622

23.65 €

1 4 Arbeitstage 2362.989.517.3207.83324.427.8838

23.65 €

1 4 Arbeitstage 2362.989.517.3257.83324.432.8838

25.30 €

1 4 Arbeitstage 2362.989.517.3307.83324.437.8838

25.30 €

1 4 Arbeitstage 2362.989.517.3357.83324.442.8838

25.30 €

1 4 Arbeitstage 2362.989.517.3407.83324.447.8838

25.30 €

1 4 Arbeitstage 2362.989.517.3457.83324.452.8838

25.30 €

1 4 Arbeitstage 2362.989.517.3507.83324.457.8838

35.22 €

1 4 Arbeitstage 2362.9101217.3208.93324.428.91060

35.22 €

1 4 Arbeitstage 2362.9101217.3258.93324.433.91060

36.87 €

1 4 Arbeitstage 2362.9101217.3308.93324.438.91060

36.87 €

1 4 Arbeitstage 2362.9101217.3358.93324.443.91060

36.87 €

1 4 Arbeitstage 2362.9101217.3408.93324.448.91060

36.87 €

1 4 Arbeitstage 2362.9101217.3458.93324.453.91060

36.87 €

1 4 Arbeitstage 2362.9101217.3508.93324.458.91060

38.52 €

1 4 Arbeitstage 2362.9101217.3608.93324.468.91060

35.76 €

1 4 Arbeitstage 3381.81214.526.3259.939.528.834.91286

37.80 €

1 4 Arbeitstage 3381.81214.526.3309.939.528.839.91286

37.80 €

1 4 Arbeitstage 3381.81214.526.3359.939.528.844.91286

37.80 €

1 4 Arbeitstage 3381.81214.526.3409.939.528.849.91286

37.80 €

1 4 Arbeitstage 3381.81214.526.3459.939.528.854.91286

37.80 €

1 4 Arbeitstage 3381.81214.526.3509.939.528.859.91286

39.44 €

1 4 Arbeitstage 3381.81214.526.3609.939.528.869.91286

39.44 €

1 4 Arbeitstage 3381.81214.526.3709.939.528.879.91286

41.08 €

1 4 Arbeitstage 3381.81214.526.3809.939.528.889.91286

56.66 €

1 4 Arbeitstage 3381.8161926.33013.139.528.843.116153

56.66 €

1 4 Arbeitstage 3381.8161926.33513.139.528.848.116153

56.66 €

1 4 Arbeitstage 3381.8161926.34013.139.528.853.116153

56.66 €

1 4 Arbeitstage 3381.8161926.34513.139.528.858.116153

56.66 €

1 4 Arbeitstage 3381.8161926.35013.139.528.863.116153

58.33 €

1 4 Arbeitstage 3381.8161926.36013.139.528.873.116153

58.33 €

1 4 Arbeitstage 3381.8161926.37013.139.528.883.116153

59.60 €

1 4 Arbeitstage 3381.8161926.38013.139.528.893.116153

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Zink

Technischer Support