Kugelsperrbolzen Edelstahl mit L-Griff mit Kopfarretierung (03420)

Kugelsperrbolzen Edelstahl mit L-Griff mit Kopfarretierung (03420)
· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Sichere Verriegelung durch einfaches Betätigen und Lösen des Druckknopfes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03420-10-102605050
03420-10-102605100
03420-10-102605150
03420-10-102606050
03420-10-102606100
03420-10-102606150
03420-10-103508100
03420-10-103508150
03420-10-103508200
03420-10-103510100
03420-10-103510150
03420-10-103510200
03420-10-104712150
03420-10-104712200
03420-10-104712250
03420-10-104716150
03420-10-104716200
03420-10-104716250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
D
(mm)
D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5=Kugeldurchmesser
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Aufnahme- bohrung H11
(mm)
Scherkraft zweischnittig max.
(kN)

30.19 €

1 4 Arbeitstage 17.639.355.513.2261.53472519.250510

31.15 €

1 4 Arbeitstage 17.639.355.513.2261.53972519.2100510

31.35 €

1 4 Arbeitstage 17.639.355.513.2261.531472519.2150510

30.79 €

1 4 Arbeitstage 17.639.366.8513.22623472519.250614

31.80 €

1 4 Arbeitstage 17.639.366.8513.22623972519.2100614

32.03 €

1 4 Arbeitstage 17.639.366.8513.226231472519.2150614

32.97 €

1 4 Arbeitstage 2352.289.517.335.433.596.53324.2100826

33.55 €

1 4 Arbeitstage 2352.289.517.335.433.5146.53324.2150826

34.32 €

1 4 Arbeitstage 2352.289.517.335.433.5196.53324.2200826

33.96 €

1 4 Arbeitstage 2352.2101217.335.443.596.53324.21001040

35.02 €

1 4 Arbeitstage 2352.2101217.335.443.5146.53324.21501040

35.62 €

1 4 Arbeitstage 2352.2101217.335.443.5196.53324.22001040

38.65 €

1 4 Arbeitstage 3370.21214.526.3474.53.5146.539.528.41501257

39.92 €

1 4 Arbeitstage 3370.21214.526.3474.53.5196.539.528.42001257

40.70 €

1 4 Arbeitstage 3370.21214.526.3474.53.5246.539.528.42501257

42.03 €

1 4 Arbeitstage 3370.2161926.3476.5414639.528.415016100

44.26 €

1 4 Arbeitstage 3370.2161926.3476.5419639.528.420016100

45.50 €

1 4 Arbeitstage 3370.2161926.3476.5424639.528.425016100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Oberfläche Grundkörper blank
Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarz

Technischer Support