Kugelsperrbolzen Edelstahl mit Kopfarretierung (03420)

Kugelsperrbolzen Edelstahl mit Kopfarretierung (03420)
· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Sichere Verriegelung durch einfaches Betätigen und Lösen des Druckknopfes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03420-10-002605050
03420-10-002605100
03420-10-002605150
03420-10-002606050
03420-10-002606100
03420-10-002606150
03420-10-003308100
03420-10-003308150
03420-10-003308200
03420-10-003310100
03420-10-003310150
03420-10-003310200
03420-10-004612150
03420-10-004612200
03420-10-004612250
03420-10-004616150
03420-10-004616200
03420-10-004616250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
D
(mm)
D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D5=Kugeldurchmesser
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Aufnahme- bohrung H11
(mm)
Scherkraft zweischnittig max.
(kN)

30.19 €

1 4 Arbeitstage 17.626.455.513.21.53472520.250510

31.15 €

1 4 Arbeitstage 17.626.455.513.21.53972520.2100510

31.35 €

1 4 Arbeitstage 17.626.455.513.21.531472520.2150510

30.79 €

1 4 Arbeitstage 17.626.466.8513.223472520.250614

31.80 €

1 4 Arbeitstage 17.626.466.8513.223972520.2100614

32.03 €

1 4 Arbeitstage 17.626.466.8513.2231472520.2150614

32.97 €

1 4 Arbeitstage 2333.289.517.333.596.53326.1100826

33.55 €

1 4 Arbeitstage 2333.289.517.333.5146.53326.1150826

34.32 €

1 4 Arbeitstage 2333.289.517.333.5196.53326.1200826

33.96 €

1 4 Arbeitstage 2333.2101217.343.596.53326.11001040

35.02 €

1 4 Arbeitstage 2333.2101217.343.5146.53326.11501040

35.62 €

1 4 Arbeitstage 2333.2101217.343.5196.53326.12001040

38.65 €

1 4 Arbeitstage 3345.91214.526.34.53.5146.539.531.31501257

39.92 €

1 4 Arbeitstage 3345.91214.526.34.53.5196.539.531.32001257

40.70 €

1 4 Arbeitstage 3345.91214.526.34.53.5246.539.531.32501257

42.03 €

1 4 Arbeitstage 3345.9161926.36.5414639.531.315016100

44.26 €

1 4 Arbeitstage 3345.9161926.36.5419639.531.320016100

45.50 €

1 4 Arbeitstage 3345.9161926.36.5424639.531.325016100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Oberfläche Grundkörper blank
Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarz

Technischer Support