Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Komponente | B (mm) | D (mm) | D1=Bolzendurchmesser (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | Aufnahme- bohrung H11 (mm) | Scherkraft zweischnittig max. (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 17.6 | 39.3 | 5 | 5.5 | 13.2 | 26 | 10 | 5.9 | 25 | 19.2 | 15.9 | 5 | 15 | ||
19.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 17.6 | 39.3 | 5 | 5.5 | 13.2 | 26 | 15 | 5.9 | 25 | 19.2 | 20.9 | 5 | 15 | ||
19.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 17.6 | 39.3 | 5 | 5.5 | 13.2 | 26 | 20 | 5.9 | 25 | 19.2 | 25.9 | 5 | 15 | ||
19.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 17.6 | 39.3 | 5 | 5.5 | 13.2 | 26 | 25 | 5.9 | 25 | 19.2 | 30.9 | 5 | 15 | ||
21.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 17.6 | 39.3 | 5 | 5.5 | 13.2 | 26 | 30 | 5.9 | 25 | 19.2 | 35.9 | 5 | 15 | ||
20.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 17.6 | 39.3 | 6 | 6.85 | 13.2 | 26 | 10 | 6.8 | 25 | 19.2 | 16.8 | 6 | 22 | ||
20.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 17.6 | 39.3 | 6 | 6.85 | 13.2 | 26 | 15 | 6.8 | 25 | 19.2 | 21.8 | 6 | 22 | ||
20.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 17.6 | 39.3 | 6 | 6.85 | 13.2 | 26 | 20 | 6.8 | 25 | 19.2 | 26.8 | 6 | 22 | ||
20.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 17.6 | 39.3 | 6 | 6.85 | 13.2 | 26 | 25 | 6.8 | 25 | 19.2 | 31.8 | 6 | 22 | ||
21.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 17.6 | 39.3 | 6 | 6.85 | 13.2 | 26 | 30 | 6.8 | 25 | 19.2 | 36.8 | 6 | 22 | ||
21.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 17.6 | 39.3 | 6 | 6.85 | 13.2 | 26 | 35 | 6.8 | 25 | 19.2 | 41.8 | 6 | 22 | ||
21.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 17.6 | 39.3 | 6 | 6.85 | 13.2 | 26 | 40 | 6.8 | 25 | 19.2 | 46.8 | 6 | 22 | ||
21.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 17.6 | 39.3 | 6 | 6.85 | 13.2 | 26 | 45 | 6.8 | 25 | 19.2 | 51.8 | 6 | 22 | ||
21.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 17.6 | 39.3 | 6 | 6.85 | 13.2 | 26 | 50 | 6.8 | 25 | 19.2 | 56.8 | 6 | 22 | ||
21.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 23 | 52.2 | 8 | 9.5 | 17.3 | 35.4 | 20 | 7.8 | 33 | 24.2 | 27.8 | 8 | 38 | ||
21.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 23 | 52.2 | 8 | 9.5 | 17.3 | 35.4 | 25 | 7.8 | 33 | 24.2 | 32.8 | 8 | 38 | ||
23.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 23 | 52.2 | 8 | 9.5 | 17.3 | 35.4 | 30 | 7.8 | 33 | 24.2 | 37.8 | 8 | 38 | ||
23.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 23 | 52.2 | 8 | 9.5 | 17.3 | 35.4 | 35 | 7.8 | 33 | 24.2 | 42.8 | 8 | 38 | ||
23.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 23 | 52.2 | 8 | 9.5 | 17.3 | 35.4 | 40 | 7.8 | 33 | 24.2 | 47.8 | 8 | 38 | ||
23.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 23 | 52.2 | 8 | 9.5 | 17.3 | 35.4 | 45 | 7.8 | 33 | 24.2 | 52.8 | 8 | 38 | ||
23.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 23 | 52.2 | 8 | 9.5 | 17.3 | 35.4 | 50 | 7.8 | 33 | 24.2 | 57.8 | 8 | 38 | ||
33.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 23 | 52.2 | 10 | 12 | 17.3 | 35.4 | 20 | 8.9 | 33 | 24.2 | 28.9 | 10 | 60 | ||
33.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 23 | 52.2 | 10 | 12 | 17.3 | 35.4 | 25 | 8.9 | 33 | 24.2 | 33.9 | 10 | 60 | ||
35.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 23 | 52.2 | 10 | 12 | 17.3 | 35.4 | 30 | 8.9 | 33 | 24.2 | 38.9 | 10 | 60 | ||
35.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 23 | 52.2 | 10 | 12 | 17.3 | 35.4 | 35 | 8.9 | 33 | 24.2 | 43.9 | 10 | 60 | ||
35.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 23 | 52.2 | 10 | 12 | 17.3 | 35.4 | 40 | 8.9 | 33 | 24.2 | 48.9 | 10 | 60 | ||
35.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 23 | 52.2 | 10 | 12 | 17.3 | 35.4 | 45 | 8.9 | 33 | 24.2 | 53.9 | 10 | 60 | ||
35.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 23 | 52.2 | 10 | 12 | 17.3 | 35.4 | 50 | 8.9 | 33 | 24.2 | 58.9 | 10 | 60 | ||
37.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 23 | 52.2 | 10 | 12 | 17.3 | 35.4 | 60 | 8.9 | 33 | 24.2 | 68.9 | 10 | 60 | ||
34.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 33 | 70.2 | 12 | 14.5 | 26.3 | 47 | 25 | 9.9 | 39.5 | 28.4 | 34.9 | 12 | 86 | ||
35.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 33 | 70.2 | 12 | 14.5 | 26.3 | 47 | 30 | 9.9 | 39.5 | 28.4 | 39.9 | 12 | 86 | ||
35.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 33 | 70.2 | 12 | 14.5 | 26.3 | 47 | 35 | 9.9 | 39.5 | 28.4 | 44.9 | 12 | 86 | ||
35.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 33 | 70.2 | 12 | 14.5 | 26.3 | 47 | 40 | 9.9 | 39.5 | 28.4 | 49.9 | 12 | 86 | ||
35.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 33 | 70.2 | 12 | 14.5 | 26.3 | 47 | 45 | 9.9 | 39.5 | 28.4 | 54.9 | 12 | 86 | ||
35.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 33 | 70.2 | 12 | 14.5 | 26.3 | 47 | 50 | 9.9 | 39.5 | 28.4 | 59.9 | 12 | 86 | ||
37.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 33 | 70.2 | 12 | 14.5 | 26.3 | 47 | 60 | 9.9 | 39.5 | 28.4 | 69.9 | 12 | 86 | ||
37.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 33 | 70.2 | 12 | 14.5 | 26.3 | 47 | 70 | 9.9 | 39.5 | 28.4 | 79.9 | 12 | 86 | ||
39.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 33 | 70.2 | 12 | 14.5 | 26.3 | 47 | 80 | 9.9 | 39.5 | 28.4 | 89.9 | 12 | 86 | ||
57.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 33 | 70.2 | 16 | 19 | 26.3 | 47 | 30 | 13.1 | 39.5 | 28.4 | 43.1 | 16 | 153 | ||
58.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 33 | 70.2 | 16 | 19 | 26.3 | 47 | 35 | 13.1 | 39.5 | 28.4 | 48.1 | 16 | 153 | ||
58.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 33 | 70.2 | 16 | 19 | 26.3 | 47 | 40 | 13.1 | 39.5 | 28.4 | 53.1 | 16 | 153 | ||
58.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 33 | 70.2 | 16 | 19 | 26.3 | 47 | 45 | 13.1 | 39.5 | 28.4 | 58.1 | 16 | 153 | ||
58.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 33 | 70.2 | 16 | 19 | 26.3 | 47 | 50 | 13.1 | 39.5 | 28.4 | 63.1 | 16 | 153 | ||
62.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 33 | 70.2 | 16 | 19 | 26.3 | 47 | 60 | 13.1 | 39.5 | 28.4 | 73.1 | 16 | 153 | ||
62.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 33 | 70.2 | 16 | 19 | 26.3 | 47 | 70 | 13.1 | 39.5 | 28.4 | 83.1 | 16 | 153 | ||
66.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 33 | 70.2 | 16 | 19 | 26.3 | 47 | 80 | 13.1 | 39.5 | 28.4 | 93.1 | 16 | 153 | ||
19.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | 17.6 | 39.3 | 5 | 5.5 | 13.2 | 26 | 10 | 5.9 | 25 | 19.2 | 15.9 | 5 | 15 | ||
19.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | 17.6 | 39.3 | 5 | 5.5 | 13.2 | 26 | 15 | 5.9 | 25 | 19.2 | 20.9 | 5 | 15 | ||
19.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | 17.6 | 39.3 | 5 | 5.5 | 13.2 | 26 | 20 | 5.9 | 25 | 19.2 | 25.9 | 5 | 15 | ||
19.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | 17.6 | 39.3 | 5 | 5.5 | 13.2 | 26 | 25 | 5.9 | 25 | 19.2 | 30.9 | 5 | 15 | ||
21.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | 17.6 | 39.3 | 5 | 5.5 | 13.2 | 26 | 30 | 5.9 | 25 | 19.2 | 35.9 | 5 | 15 | ||
20.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | 17.6 | 39.3 | 6 | 6.85 | 13.2 | 26 | 10 | 6.8 | 25 | 19.2 | 16.8 | 6 | 22 | ||
20.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | 17.6 | 39.3 | 6 | 6.85 | 13.2 | 26 | 15 | 6.8 | 25 | 19.2 | 21.8 | 6 | 22 | ||
20.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | 17.6 | 39.3 | 6 | 6.85 | 13.2 | 26 | 20 | 6.8 | 25 | 19.2 | 26.8 | 6 | 22 | ||
20.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | 17.6 | 39.3 | 6 | 6.85 | 13.2 | 26 | 25 | 6.8 | 25 | 19.2 | 31.8 | 6 | 22 | ||
21.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | 17.6 | 39.3 | 6 | 6.85 | 13.2 | 26 | 30 | 6.8 | 25 | 19.2 | 36.8 | 6 | 22 | ||
21.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | 17.6 | 39.3 | 6 | 6.85 | 13.2 | 26 | 35 | 6.8 | 25 | 19.2 | 41.8 | 6 | 22 | ||
21.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | 17.6 | 39.3 | 6 | 6.85 | 13.2 | 26 | 40 | 6.8 | 25 | 19.2 | 46.8 | 6 | 22 | ||
21.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | 17.6 | 39.3 | 6 | 6.85 | 13.2 | 26 | 45 | 6.8 | 25 | 19.2 | 51.8 | 6 | 22 | ||
21.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | 17.6 | 39.3 | 6 | 6.85 | 13.2 | 26 | 50 | 6.8 | 25 | 19.2 | 56.8 | 6 | 22 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Material Komponente | Thermoplast |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Komponente
B(mm)
D(mm)
D1=Bolzendurchmesser(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L5(mm)
Aufnahme- bohrung H11(mm)
Scherkraft zweischnittig max.(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften