Kugelsperrbolzen Edelstahl, mit Kopfarretierung, Form B (03415)

Kugelsperrbolzen Edelstahl, mit Kopfarretierung, Form B (03415)
· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Sichere Verriegelung durch einfaches Betätigen und Lösen des Druckknopfes

· Selbstsichernd

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03415-10-101205050
03415-10-101205100
03415-10-101205150
03415-10-101206050
03415-10-101206100
03415-10-101206150
03415-10-101508100
03415-10-101508150
03415-10-101508200
03415-10-101510100
03415-10-101510150
03415-10-101510200
03415-10-102112150
03415-10-102112200
03415-10-102112250
03415-10-102116150
03415-10-102116200
03415-10-102116250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5=Kugeldurchmesser
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
SW
(mm)
Aufnahme- bohrung H11
(mm)
Scherkraft zweischnittig max.
(kN)

28.43 €

1 4 Arbeitstage 11.555.51018.31.53472534.616.65011510

29.38 €

1 4 Arbeitstage 11.555.51018.31.53972534.616.610011510

29.56 €

1 4 Arbeitstage 11.555.51018.31.531472534.616.615011510

29.02 €

1 4 Arbeitstage 11.566.851018.323472534.616.65011614

30.02 €

1 4 Arbeitstage 11.566.851018.323972534.616.610011614

30.25 €

1 4 Arbeitstage 11.566.851018.3231472534.616.615011614

31.19 €

1 4 Arbeitstage 15.589.513.52433.596.53346.722.710015826

31.78 €

1 4 Arbeitstage 15.589.513.52433.5146.53346.722.715015826

32.51 €

1 4 Arbeitstage 15.589.513.52433.5196.53346.722.720015826

32.20 €

1 4 Arbeitstage 15.5101213.52443.596.53346.722.7100151040

33.26 €

1 4 Arbeitstage 15.5101213.52443.5146.53346.722.7150151040

33.85 €

1 4 Arbeitstage 15.5101213.52443.5196.53346.722.7200151040

36.89 €

1 4 Arbeitstage 221214.520334.53.5146.539.559.330.3150211257

38.17 €

1 4 Arbeitstage 221214.520334.53.5196.539.559.330.3200211257

38.94 €

1 4 Arbeitstage 221214.520334.53.5246.539.559.330.3250211257

40.27 €

1 4 Arbeitstage 22161920336.5414639.559.330.31502116100

42.50 €

1 4 Arbeitstage 22161920336.5419639.559.330.32002116100

43.75 €

1 4 Arbeitstage 22161920336.5424639.559.330.32502116100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Oberfläche Grundkörper blank
Material Komponente Edelstahl Form B Form-Typ mit Griffmulde und Ring

Technischer Support