Kugelsperrbolzen Edelstahl, mit Kopfarretierung, Form A (03415)

Kugelsperrbolzen Edelstahl, mit Kopfarretierung, Form A (03415)
· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Sichere Verriegelung durch einfaches Betätigen und Lösen des Druckknopfes

· Selbstsichernd

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03415-10-001205050
03415-10-001205100
03415-10-001205150
03415-10-001206050
03415-10-001206100
03415-10-001206150
03415-10-001508100
03415-10-001508150
03415-10-001508200
03415-10-001510100
03415-10-001510150
03415-10-001510200
03415-10-002112150
03415-10-002112200
03415-10-002112250
03415-10-002116150
03415-10-002116200
03415-10-002116250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D5=Kugeldurchmesser
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
SW
(mm)
Aufnahme- bohrung H11
(mm)
Scherkraft zweischnittig max.
(kN)

27.57 €

1 4 Arbeitstage 11.555.5101.5347255011510

28.47 €

1 4 Arbeitstage 11.555.5101.53972510011510

28.70 €

1 4 Arbeitstage 11.555.5101.531472515011510

28.15 €

1 4 Arbeitstage 11.566.85102347255011614

29.10 €

1 4 Arbeitstage 11.566.851023972510011614

29.39 €

1 4 Arbeitstage 11.566.8510231472515011614

30.29 €

1 4 Arbeitstage 15.589.513.533.596.53310015826

30.86 €

1 4 Arbeitstage 15.589.513.533.5146.53315015826

31.62 €

1 4 Arbeitstage 15.589.513.533.5196.53320015826

31.30 €

1 4 Arbeitstage 15.5101213.543.596.533100151040

32.36 €

1 4 Arbeitstage 15.5101213.543.5146.533150151040

32.95 €

1 4 Arbeitstage 15.5101213.543.5196.533200151040

36.03 €

1 4 Arbeitstage 221214.5204.53.5146.539.5150211257

37.29 €

1 4 Arbeitstage 221214.5204.53.5196.539.5200211257

38.05 €

1 4 Arbeitstage 221214.5204.53.5246.539.5250211257

39.37 €

1 4 Arbeitstage 221619206.5414639.51502116100

41.61 €

1 4 Arbeitstage 221619206.5419639.52002116100

42.86 €

1 4 Arbeitstage 221619206.5424639.52502116100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Oberfläche Grundkörper blank
Material Komponente Edelstahl Form A Form-Typ mit Griffmulde

Technischer Support