Steckbolzen mit magnetischer Axialsicherung / Griffmagnet (03412)

Steckbolzen mit magnetischer Axialsicherung / Griffmagnet (03412)
· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Einfache Handhabung

· Axiale Positionssicherung über einen im Griff integrierten Magneten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03412-3306015
03412-3306030
03412-3306040
03412-3306050
03412-3306060
03412-3306070
03412-3306080
03412-3308015
03412-3308030
03412-3308040
03412-3308050
03412-3308060
03412-3308070
03412-3308080
03412-4610015
03412-4610030
03412-4610040
03412-4610050
03412-4610060
03412-4610070
03412-4610080
03412-4612030
03412-4612040
03412-4612050
03412-4612060
03412-4612070
03412-4612080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe B
(mm)
D
(mm)
D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
L=Länge
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Aufnahme- bohrung
(mm)
Haltekraft ca.
(N)
Scherkraft zweischnittig max.
(kN)

8.76 €

1 4 Arbeitstage 22333.2617.3153326.11564322

9.23 €

1 4 Arbeitstage 22333.2617.3303326.13064322

9.38 €

1 4 Arbeitstage 22333.2617.3403326.14064322

9.60 €

1 4 Arbeitstage 22333.2617.3503326.15064322

9.77 €

1 4 Arbeitstage 22333.2617.3603326.16064322

9.91 €

1 4 Arbeitstage 22333.2617.3703326.17064322

10.06 €

1 4 Arbeitstage 22333.2617.3803326.18064322

9.01 €

1 4 Arbeitstage 22333.2817.3153326.11584338

9.49 €

1 4 Arbeitstage 22333.2817.3303326.13084338

9.74 €

1 4 Arbeitstage 22333.2817.3403326.14084338

10.03 €

1 4 Arbeitstage 22333.2817.3503326.15084338

10.32 €

1 4 Arbeitstage 22333.2817.3603326.16084338

10.60 €

1 4 Arbeitstage 22333.2817.3703326.17084338

10.87 €

1 4 Arbeitstage 22333.2817.3803326.18084338

11.39 €

1 4 Arbeitstage 33345.91026.31539.531.315107460

11.94 €

1 4 Arbeitstage 33345.91026.33039.531.330107460

12.21 €

1 4 Arbeitstage 33345.91026.34039.531.340107460

12.52 €

1 4 Arbeitstage 33345.91026.35039.531.350107460

12.83 €

1 4 Arbeitstage 33345.91026.36039.531.360107460

13.14 €

1 4 Arbeitstage 33345.91026.37039.531.370107460

13.36 €

1 4 Arbeitstage 33345.91026.38039.531.380107460

12.27 €

1 4 Arbeitstage 33345.91226.33039.531.330127486

12.64 €

1 4 Arbeitstage 33345.91226.34039.531.340127486

13.00 €

1 4 Arbeitstage 33345.91226.35039.531.350127486

13.37 €

1 4 Arbeitstage 33345.91226.36039.531.360127486

14.02 €

1 4 Arbeitstage 33345.91226.37039.531.370127486

14.66 €

1 4 Arbeitstage 33345.91226.38039.531.380127486

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Thermoplast

Technischer Support