Steckbolzen mit Axialsicherung / Druckstück quer (03410)

Steckbolzen mit Axialsicherung / Druckstück quer (03410)
· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Einfache Handhabung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03410-1206010
03410-1206012
03410-1206016
03410-1206020
03410-1608012
03410-1608016
03410-1608020
03410-1608025
03410-2010012
03410-2010016
03410-2010020
03410-2010025
03410-2412016
03410-2412020
03410-2412025
03410-2412030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
X
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Scherkraft zweischnittig max.
(kN)

5.85 €

1 4 Arbeitstage 1262.11.1106197.41612

6.03 €

1 4 Arbeitstage 1262.11.1126217.41812

6.28 €

1 4 Arbeitstage 1262.11.1166257.42212

6.60 €

1 4 Arbeitstage 1262.11.1206297.42612

6.17 €

1 4 Arbeitstage 1682.11.1126229.41822

6.36 €

1 4 Arbeitstage 1682.11.1166269.42222

6.67 €

1 4 Arbeitstage 1682.11.1206309.42622

7.05 €

1 4 Arbeitstage 1682.11.1256359.43122

6.25 €

1 4 Arbeitstage 20102.81.21282411.82035

6.54 €

1 4 Arbeitstage 20102.81.21682811.82435

6.79 €

1 4 Arbeitstage 20102.81.22083211.82835

7.25 €

1 4 Arbeitstage 20102.81.22583711.83335

6.69 €

1 4 Arbeitstage 24122.81.21682913.82451

6.98 €

1 4 Arbeitstage 24122.81.22083313.82851

7.29 €

1 4 Arbeitstage 24122.81.22583813.83351

7.87 €

1 4 Arbeitstage 24122.81.23084313.83851

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl

Technischer Support