Steckbolzen mit Klappsicherung / Klappsicherung quer (03400)

Steckbolzen mit Klappsicherung / Klappsicherung quer (03400)
· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Einfache Handhabung

· Klappsicherung für die Sicherung über einen großen Querschnitt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03400-06025
03400-06040
03400-06050
03400-08025
03400-08040
03400-08050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
D1=Bolzendurchmesser
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
Aufnahme- bohrung H11
(mm)
Auszugskraft F
(N)
Scherkraft zweischnittig max.
(kN)

14.97 €

1 4 Arbeitstage 1263254531619012

15.26 €

1 4 Arbeitstage 1263406046619012

15.75 €

1 4 Arbeitstage 1263507056619012

15.75 €

1 4 Arbeitstage 1684254631827021

16.24 €

1 4 Arbeitstage 1684406146827021

16.49 €

1 4 Arbeitstage 1684507156827021

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl B(mm) 16.9 B1(mm) 2
L1(mm) 6

Technischer Support